精簡型液壓系統 緊湊型液壓系統

緊湊型液壓系統在開發技術與銷售網路管道上投入大量資源,授權區域工程、研發與服務,以便不斷向代工生產供應商 (OEM) 提供適合的新解決方案、加快反應時間、改善整體服務品質,並合理地推進上市時間。精簡型液壓系統藉由直接管理各個生產階段,奠定其在國際上的地位,這是品質方面的附加價值,加上能讓產品根據客戶需求作調整,即為邁向成功的關鍵。

產品目錄

技術資料

產品選擇指南 (英文)

搜尋技術資料
i-CHoose

i-CHoose 設定工具

i-CHoose 是新型的緊湊型液壓系統設定工具。

開啟 I-CHOOSE
緊湊型液壓系統企業影片

緊湊型液壓系統企業影片

在 Youtube 觀賞影片

最新消息

新型的 EDH 閥門

新型的 EDH 閥門

Bosch Rexroth 提供 EDH 緊湊型方向閥,這是高流量的緊湊型及強大解決方案。
在高達 100 l/min 的強大流量之下,緊湊型方向閥為廣大範圍的應用提供強化功能與效能,例如鑽探機與起重機、建築設備、移動式升降工作平台、自走式或拖曳式農業機械、垃圾車和清潔車等公務車輛。
EDH 閥門技術表

中型挖掘機專用的 E 型閥門

中型挖掘機專用的 E 型閥門

Bosch Rexroth 推出中型挖掘機專用的新款逆止與計量 E 型閥門,進而拓展產品系列。新款閥門完美契合 6 噸與 10 噸機具,擁有絕佳的安裝設計,且由於具備電子控制與設定功能,提供了相當優秀的動作可控性,完美適用所有種類的機具。隨著電子控制型挖掘機變得越來越精密,新款 E 型閥門完美符合市場需求。
中型挖掘機專用的 E 型閥門動畫
中型挖掘機專用的 E 型閥門:技術表

新型的 E-motion Plus 閥門

新型的 E-motion Plus 閥門

用於控制噪音的新型 E-motion Plus 閥門:其電子控制與設定提供了相當優秀的動作可控性,且適用於所有種類的機器。閥門的電子控制讓其有機會實現流暢的動作控制、電子壓力補償以及簡易調整。
E-Motion Plus 動畫
E-Motion Plus 技術表

新型 EDG 平台

新型 EDG 平台

EDG 平台代表了現代化,且擁有高度靈活性與可配置的閥門解決方案,在不斷發展的精簡型行動式設備平台中具有效能優勢。EDG 閥門有開關型或比例型兩種商品。其特點包括迴路模組化、尺寸精巧、重量輕與負載感測,以節省系統能源。
EDG 平台技術表

全新止回閥與計量閥 E/H 閥門系列

全新止回閥與計量閥 E/H 閥門系列

Bosch Rexroth 擴展其止回閥與計量閥產品範圍,推出了新型的 E/H 閥門系列。完美地契合 08/40-ton 型挖掘機,新系列擁有極佳的安裝設計,並提供了相當優秀的動作可控性,且適用於所有種類的機器。新型 E/H-閥門系列:尺寸精巧的解決方案,且具有較佳效能。
E-閥門動畫
E-閥門技術表
H-閥門技術表

EDG 堆高機滑塊

EDG 堆高機滑塊

Bosch Rexroth 推出新型的創新模組化電動液壓閥門,這適用於執行堆高機上的液壓系統。和傳統解決方案相比,這款智慧型、模組化閥門滑塊設計,擁有極佳效能與較高的靈活性,且尺寸精巧五臟俱全。
EDG 堆高機滑塊:動畫
EDG 堆高機滑塊:技術表

螺線管概念:新一代的頂級效能螺線管插裝閥

螺線管概念:新一代的頂級效能螺線管插裝閥

其設計旨在提供卓越效能,新閥門能在嚴峻的環境狀況運轉,新的螺線管插裝閥可直接替換舊的插裝閥,並引進改善後的功能。
新型的螺線管概念

模組化換向閥 – ED 裝配

模組化換向閥 – ED 裝配

Bosch Rexroth 推出了「模組化換向閥」 – ED 裝配手冊:可根據目標應用,簡化模組化系統的選擇。手冊上有完整的產品清單、清晰符號與可行選項,可引導使用者挑選元件。

互動式目錄使用者指南:如何使用我們的互動式目錄

互動式目錄使用者指南:如何使用我們的互動式目錄

學習如何找到您的產品,並下載資料表。點擊下方按鈕,即可下載互動式目錄使用者指南。我們所有的互動式目錄皆使用相同引擎,因此只要您學會其中一項,即可掌握其他內容。請看指南,如果您感興趣的主題沒有出現在指南中,歡迎隨時使用聯絡地址來信通知我們。
下載使用者指南

EDC 控制區塊 – 模組化換向閥分流系統

EDC 控制區塊 – 模組化換向閥分流系統

Bosch Rexroth 推出創新的 6 號方向分流 (LUDV) 控制閥,可使用外部調節器校正各端口的流量。此為易於安裝的理想解決方案,可在小型或中型移動式設備中管理同步運動。
EDC 手冊
EDC 簡介

EDD 控制區塊 – 模組化換向閥分流系統

EDD 控制區塊 – 模組化換向閥分流系統

Bosch Rexroth 推出創新的 8 號方向分流 (LUDV) 控制閥,可在開放式迴路建立致動器(馬達或汽缸)的電子液壓控制。當所需流量率超過 NG06 標準,則這款控制閥即為適用於任何行動式和業界應用的理想解決方案。
EDD 手冊

HICFP – 電子液壓遠距控制成串板塊液壓系統

HICFP – 電子液壓遠距控制成串板塊液壓系統

標準化的電子液壓遠距控制成串板塊液壓系統系列,配有高效能類別的減壓閥。
HICFP 手冊

技術表

(僅限英文)

檔案(僅限英文) 說明
空氣控制 單運動控制,具有高穩定性
控制性增強 以操縱桿控制的精細計量閥
A-VBCN-R 止回閥與計量閥
燃料元件 全方位解決方案
Counterbalance Cartridge Valves
Compact Power Modules
螺線管概念 新一代的螺線管插裝閥
CHoose 緊湊型液壓系統設定工具
DRE05SK 空氣自淨放氣比例式減壓閥
ED Modular directional valves ED assembly
EDC 模組化換向閥分流控制
EDD 模組化換向閥
EDG 平台 附 LS 的模組化電動換向閥
EDG with OBE Modular Electro-Directional valve with on board electronics
EDG 堆高機滑塊 模組化電動換向閥
EDH Valve
E-Valve 止回閥與計量閥 (電動控制)
中型挖掘機專用的 E 型閥門
E-Motion Plus 噪音控制的電路補償
H-Valve 止回閥與計量閥 (液壓控制)
GTCB 垃圾壓實機整合式控制區塊
M4+EDC+ED 混合式解決方案
VBSO-P 重塑抗衡技術
VS570 分流器
SMV 轉向模式閥