ctrlX DRIVE – 進一步推動自動化
ctrlX DRIVE 是最精簡的模組化驅動系統。使用者不僅可以最大限度地縮減安裝空間,並以最大化的可擴充性功能。無論是入門級還是高階產品:這套系統能夠快速便捷地操作,依據需求而成長,經濟且客製化的解決方案。這套驅動系統覆蓋了簡單的單軸應用和複雜的多軸機器系統。使用者可將所有系統元件自由組合。可擴充的驅動產品組合包括變頻器、單軸和雙軸逆變器、DC/DC 轉換器以及整流器和再生電源。
Bosch Rexroth 憑藉其一致的架構平台,亦為較小的電壓範圍提供解決方案。此系列包含一款適用於 0.05 至 1.5 kW 功率範圍的伺服驅動器,以及一款適用於 24 V 和 48 V 低電壓的伺服終端。
此外,該產品組合還包含一款具備 IP65 防護等級的無機櫃型號。ctrlX DRIVE 無機櫃型號不僅能節省安裝空間並減少布線工作量,更能提供極大的應用彈性。
更多關於 ctrlX DRIVE 的資訊