功能安全
-
符合 ISO 13849-1、25119 及 19014,專為非公路機械設計
-
安全等級達 3 類、PL d 與 AgPL d
-
最佳的反應速度 (< 5 ms)
-
透過 CAN 和/或引腳的安全轉距關閉
-
適用於安全功能的安全信號
-
高壓聯鎖
收聽《deep dive》播客
輪式驅動解決方案
-
緊凑型 3 級或 4 級行星變速箱
-
整合靜態液壓的駐車制動操作
-
扭矩輸出高達 42,000 Nm
-
專為高速電動馬達所設計
-
可提供機械式斷開機制的配備選擇
軸式驅動解決方案
-
1 及 2 速變速箱 (dropbox)
-
最大輸出扭矩高達 7,650 Nm
-
快速及流暢的換檔 (<< 1 秒)
-
專為高速電動馬達所設計
-
最少的安裝工作量與靈活的接配方式
適用於機具液壓系統的解決方案
-
直接式泵浦與馬達聯軸
-
符合標準化SAE J744 和 ANSI B92.1 的泵浦介面
-
可變排量
-
壓力、功率與體積流量控制
-
單一或多個泵浦配置選擇
-
適用於效率最佳化操作、NVH 最佳化操作與熱最佳化操作的速度策略
完美搭配的解決方案
-
電動元件彼此之間完美搭配
-
保護等級達 IP6K7 與 IP6K9K
-
精巧且模組化特性,便於擴充動力及扭力
-
功率範圍極廣 (最高可達 200 kW) - 適合眾多車輛功能
-
CAN J1939 介面
發電機控制
-
控制柴油電動機械的電源路徑
-
無需緩衝電池
-
極快速負載限制控制