跳至主要內容
EMC-HP (高功率)電動缸
緊湊型高負載系列,可選配感測器套件
能源效率高、易於維護且靈活性高,提供更多自由度
透過 eTool LinSelect 實現快速選擇
產品資訊
prev
優勢
關鍵技術資料
應用
next
優勢概覽
强大:
處理能力高達 250 kN
智慧:
可選配感測器套件
經濟:
能源效率高、運作成本低、停機次數少、符合未來趨勢
緊凑:
所需空間更少,可輕鬆整合
完整:
來自單一來源的客制化組件
靈活:
可輕鬆適應特定應用、固定方式多樣、長度可自由設定
維護需求低:
再潤滑間隔長,可選擇油浴潤滑
關鍵技術資料
最大軸向力:高達 250 kN
動態負載能力 (cdyn):處理能力高達 473 kN
最高行駛速度:0.83 m/s
最大衝程:1,500 mm
防護等級:IP54
行星式螺桿傳動:尺寸:60 和 75
典型應用
1–4:沖壓 - 壓裝 - 皺縮 - 深抽
5–8:彎曲 - 壓印 - 折疊 - 鋸切
9–12:衝壓 - 鉚接 - 擠壓扣接 - 定位
13–16:張直 - 升高 - 矯直 - 彈簧試驗
prev
{{{tab-navigation-header}}}
next