電氣/電動缸是一種利用電能實現精確線性運動的線性致動器。其主要優勢包括:精度極高(位置、速度、力)、能源效率、透過簡易程式設計實現的靈活性,以及潔淨度(無需使用液壓油或壓縮空氣)。
除氣動缸與液壓缸外的另一種高性能選擇:
- 清潔、適應性強、節能
- 堅固、緊湊——適用於重型應用
- 使用壽命長
- 緊湊型高負載系列,可選配感測器套件
- 能源效率高、易於維護且靈活性高,提供更多自由度
- 透過 eTool LinSelect 實現快速選擇
產品比較
常見問題集:EMC 電動缸
電動缸為氣動及液壓系統提供了精確、靈活且節能的替代方案。查閱有關我們 EMC 解決方案的常見問題解答。
1.何謂電動缸?其主要優勢有哪些?
2.電動缸通常用於哪些場合?
EMC 非常適合需要精確且可重複運動的應用。例如:下壓裝置、接合機、夾持機、定量機、包裝機、自動化與裝配系統以及測試站。
3.貴公司的 EMC 能涵蓋哪些行程長度和作用力?
我們提供廣泛的產品系列:行程長度從 30 mm 至 1,500 mm,作用力最高可達數個 250 kN。詳細規格請參閱我們的產品資料表,或透過我們的設定工具查詢。
4.與氣動或液壓系統相比,EMC 的能源效率如何?
EMC 的能源效率明顯更高。它們僅在需要時(例如移動或施力時)才消耗電力,而氣動與液壓系統則需要持續的能量來維持系統壓力。這將顯著節省營運成本。
5.我該如何為我的應用選擇合適的電動缸?
選型取決於所需推力、行程長度、目標速度、循環時間以及環境條件。請使用我們的 LinSelect 尺寸選擇工具和線上設定工具,或諮詢我們的專家,以獲得量身打造的解決方案。
6.調試過程很複雜嗎?有提供支援服務嗎?
不複雜,憑藉詳盡的手冊和直覺的軟體工具,調試過程相當簡單。我們提供全面的技术支援與培訓,以有效協助您。
常見問題集:Smart Function Kit Pressing (SFK-P)
SFK-P 是一款開箱即用的完整解決方案,專為精密沖壓、接合及裝配作業而設計。它簡化了自動化流程,並提供最大的靈活性與控制性。
1.什麼是 Smart Function Kit Pressing,它有哪些主要優勢?
它是一個用於力和位移控制壓制作業的子系統,由配備力感測器的電動缸、伺服馬達、具備整合式控制功能的驅動控制器,以及預先安裝軟體的工業電腦所組成。其主要優勢包括調試快速、製程設定簡易、製程可靠性高(效果有品質保障),以及顯著節省時間與成本。
2.SFK-P 特別適用於哪些應用場合?
此產品非常適合用於汽車、電子及電池製造等產業中,需具備可追溯製程品質的經濟高效接合、冲壓、裝配、鉚接及彎曲應用。
3.SFK-P 是如何支援品質保證的?
SFK-P 透過力位移曲線,即時監控每個冲壓循環。使用者可設定公差範圍,以辨別合格或瑕疵零件,從而確保全面的製程控制與品質保證。
4.力和行程範圍有哪些?
SFK-P 提供多種功率等級,可產生從數牛頓到數百千牛頓不等的推力。行程可按毫米為單位進行無級調整。
5.Smart Function Kit Pressing 包含哪些元件?
通常包含一個配備力感測器的電動缸、一台適配的伺服馬達、一個具備整合式控制功能的驅動控制器、一台預先安裝軟體的工業電腦,以及所有必要的線材。
6.冲壓製程是如何設定的?
透過直觀的圖形化使用者介面,您無需具備程式設計技能,即可輕鬆設定快速移動、控制範圍及滯留時間等製程參數。
7.SFK-P 如何整合到更高階的控制系統中?
整合過程十分流暢。伺服控制器透過標準現場總線(EtherCAT 乙太網控制自動化技術、PROFINET、乙太網/IP)與您的 PLC 進行通訊。PLC 負責發出指令並接收狀態更新,而 SFK-P 則自主管理複雜的冲壓動作。