跳至主要內容
取消
接受
eLION 高電壓
eLION 馬達
磁阻永磁同步馬達
各類型號模組化且可擴充 - 額定功率達 230 kW
專為各種非公路車輛功能所設計
使用標準化機械介面,易於整合
高效率
收聽深度播客 1
收聽深度播客 2
說明書
說明書
eLION 逆變器
具備 CAN J1939 通訊功能,為穩固的非公路車輛設計
符合 ISO 13849 及 25119 的安全性功能
3 種功率等級
高超載功能
使用快速型連接器,便於組裝
数据信息通知
說明書
說明書
eLION 齒輪技術
專為輪式與軸式驅動移動解決方案所設計
精巧、穩固且具高效率
專為高速電動馬達所設計
換檔平穩
最大扭力輸出 7,650 Nm (dropbox) 與 42,000 Nm (輪轂驅動)
使用說明書
使用說明書
eLION 車載充電器
專為非公路應用而生的高負載設計
單向交流充電器,並整合快速直流充電控制器
支援 1 相 (19 kW) 及 3 相 (22 kW) 電網併聯
平行運轉達 88 kW
使用快速型連接器,便於整合
数据信息通知
收聽深度播客
說明書
說明書
eLION 直流/直流轉換器
專為非公路應用而生的高負載設計
高壓轉換至低壓
用於 12 和 24V 的隔離式電源轉換器
可以立即使用的模組化設計
靈活整合,最多連接 4 個平行設備
数据信息通知
說明書
說明書
eLION 線纜
高低電壓的佈線
多芯 17 極編碼器連接器
1 極色彩顯示高壓 (直流/交流) 連接線,具快速鎖定功能
耐化學腐蝕
EMC 屏蔽線纜
使用說明書
使用說明書
eLION 低電壓
eLION 低電壓馬達
磁阻永磁同步馬達
模組化與可擴充變體的標稱功率可達 47 kW
專為各種非公路車輛功能而設計
使用標準化機械介面,易於整合
高效率
說明書
說明書
eLION 低電壓逆變器
穩固的非公路車輛設計,具備 CAN J1939 通訊功能
符合 ISO 13849 的安全性功能
3 個功率等級
高效率
說明書
說明書
eLION 產品手冊:邁向電氣化的捷徑
所有 eLION 產品、優勢及技術資料總覽。下載完整的 eLION 產品手冊,了解 Bosch Rexroth 如何加速您的電氣化專案。
下載產品手冊
下載產品手冊
info@boschrexroth.com.tw
返回總覽