eLION 解決方案
功能安全性

功能安全性

  • 符合 ISO 13849-1、25119 及 19014,專為非公路機具設計
  • 安全等級達 3 類、PL d 與 AgPL d
  • 最佳的反應速度 (< 5 ms)
  • 透過 CAN 和/或引腳的安全轉距關閉
  • 適用於安全功能的安全信號
  • 高壓聯鎖

收聽深度播客

輪式驅動解決方案

輪式驅動解決方案

  • 精巧型 3 級或 4 級行星變速箱
  • 整合靜態液壓的駐車制動操作
  • 扭矩輸出高達 42,000 Nm
  • 專為高速電動馬達所設計
  • 可提供機械式斷開機制的配備選擇
軸式驅動解決方案

軸式驅動解決方案

  • 1 及 2 速變速箱 (dropbox)
  • 最大輸出扭矩高達 7,650 Nm
  • 快速及流暢的換檔 (<< 1 秒)
  • 專為高速電動馬達所設計
  • 最少的安裝工作量與靈活的接配方式
Sytronix - 工作液壓裝置的解決方案

適用於機具液壓系統的 eOC eLION 解決方案

  • 直接式泵浦與馬達聯軸
  • 符合標準化SAE J744 和 ANSI B92.1 的泵浦介面
  • 可變排量
  • 壓力、功率與體積流量控制
  • 單一或多個泵浦配置選擇
  • 適用於效率最佳化操作、NVH 最佳化操作與熱最佳化操作的速度策略
完美搭配的解決方案

完美搭配的解決方案

  • 電動元件彼此之間完美搭配
  • 保護等級達 IP6K7 與 IP6K9K
  • 精巧且模組化特性,便於擴充動力及扭力
  • 功率範圍極廣 (最高可達 200 kW) - 適合眾多車輛功能
  • CAN J1939 介面
動力控制 eLION 產生器

動力控制 eLION 產生器

  • 控制柴油電動機械的電源路徑
  • 無需緩衝電池
  • 極快速負載限制控制