HMI 人機介面液壓與電子式腳踏板

電子與液壓腳踏板

電子式腳踏板

電子式腳踏板

Rexroth 產品為現代化機器控制帶來精準與智慧。提供單踏板或雙踏板版本,可輸出可調的電子訊號(CAN、PWM、類比),便於無縫整合至您的系統。專為高可靠性設計,並滿足高達 PLd 等級的功能安全要求,確保最佳效能。

深入瞭解
深入瞭解
液壓腳踏板

液壓腳踏板

透過具有平順阻尼、漸進且靈敏的操作,提供直接且直覺的機械回饋:提供單踏板或雙踏板版本,可選擇配備或不配備安裝底板,以適應任何駕駛艙設計。如需增強功能,可選擇如定位功能或混合式版本等選項。

深入瞭解
深入瞭解
非道路車輛 HMI 人機介面解決方案線上配置工具

設計您的專屬 HMI 人機介面解決方案

使用 Rexroth 線上配置工具,為您的行動機械量身定制 Rexroth HMI 人機介面產品解決方案,只需幾個步驟即可簡化您的決策過程。

立即配置
Bosch Rexroth HMI 人機介面腳踏板專家

「停工時間是所有非道路應用的大敵。因此,每一款 Rexroth 腳踏板的工程設計都圍繞著一個核心原則:不妥協的可靠性。這是您可以信賴的性能承諾。」


Bosch Rexroth 產品經理

常見問題集

在此尋找您最常提問的解答。

液壓式與電子式腳踏板的差異為何?

液壓式腳踏板是一種直接調節液壓迴路的先導控制裝置,能在如營建及物料搬運機械等應用中,為操作員提供直接且具連動感的操作感受。電子式腳踏板則是將精準的數位訊號(如 CAN 總線、PWM 或類比訊號)發送至機械的 ECU。這種架構對於現代非道路車輛至關重要,它能實現靈活的軟體定義反應曲線、進階診斷功能,並與 ADAS 等智慧系統無縫整合。

何時需要 PLc 或 PLd 等級的腳踏板?

對於任何安全關鍵的機械功能,若元件故障可能導致損害,您便需要具備功能安全的腳踏板。根據 ISO 13849 等全球安全標準,這對於行駛驅動系統及主要制動系統等應用是強制要求。我們的電子式腳踏板可配備冗餘感測器系統,以達到高達 Performance Level d (PLd) 等級,確保您的機械符合從歐洲到北美等任何營運地區的嚴格安全法規。

Rexroth 腳踏板是否適用於嚴苛的非道路環境?

Bosch Rexroth 腳踏板專為在最嚴苛的非道路環境中展現耐用性而設計,無論是泥濘的營建工地,或是塵土飛揚的農業場域。它們具備強固的金屬外殼與高 IP 防護等級(如 IP67)的密封設計,並經過防水、耐化學物質、抗振動及極端溫度的嚴格測試。這種經過驗證的強固性,確保了無論身處何種氣候或地點,都能提供可靠的效能與設備的最大運作時間。

有哪些安裝選項可用(例如,地板安裝、懸掛式)?

為確保能無縫整合至全球行動機械市場中多樣化的駕駛艙設計,我們的腳踏板主要提供靈活的地板安裝配置。許多型號可選擇配備或不配備底板,從而為您的設計工程師提供必要的靈活性。對於特定需求,例如懸掛式踏板,我們建議諮詢我們的區域應用專家。

我在哪裡可以找到技術文件、規格書與 CAD 模型?

您可以在各個產品頁面上存取詳細的技術規格書、安裝手冊及更多產品資訊(可依需求提供 2D/3D CAD 模型)。請造訪 Rexroth 下載中心,以取得所有公開技術文件。

支援

兩位專家正在討論 HMI 人機介面相關議題

聯絡資訊

請聯絡我們的專家,為您的下一個 HMI 人機介面專案尋求量身訂製的解決方案並進行個別討論。

與我們的專家聯絡

聯絡據點查詢工具
聯絡據點查詢工具
Rexroth HMI 人機介面解決方案相關產品文件

產品文件

請造訪 Rexroth 下載中心,以取得更多關於我們 HMI 人機介面產品組合中解決方案的技術細節、產品資訊及其他文件。

下載中心
下載中心
非道路車輛行動機械

影片

深入了解 Rexroth HMI 人機介面如何改變非道路車輛市場:觀看最新影片,進一步了解我們的產品與解決方案。

觀看播放清單
觀看播放清單