零件可減少;款式更多樣

  • 規劃時可運用多款符合應用用途的小型零件來達到高靈活性
  • 以四種型材截面段為主的堅固機器結構
  • 特有的型材接合設計配置內部電線導軌
  • 符合可提供的配件
  • 透過與 Rexroth 型材模組化系統的相容性,不同的應用可發揮不同的作用,例如:
  • 機器和系統建構
  • 自動化工作站機器結構和外封建構
  • ESD 環境中的應用

Bosch Rexroth 功能整合型材外封

自由構想空間大

  • 透過特有的型材接合部分和功能式型材,建構結構時可完全整合,並可安全地路由轉接電線
  • 型材內電線和管線路由轉接示圖
  • 超大可用內部空間
  • 外蓋可開合,方便安裝和維護

Bosch Rexroth 功能整合型材四種型材截面段

靈活性高且外型設計精緻美觀

  • 品質精湛的技術和外型設計,例如閉合的外部表面,加上點綴裝飾性的塑膠部件
  • 透過特有的型材接合部分、閉合的外部表面和隱藏性安裝方式,在建構結構時可完全與線路整合

Bosch Rexroth 型材接合部分擴張圖解

設計與安裝簡易

  • 可使用 MTpro 支援設計,方便快速規劃完整的結構,而不需用到 CAD 軟體
  • 與 Bosch Rexroth 基本機械元件組合完全相容
  • 安裝不費力,電線路由轉接具安全性,安裝省時省錢

一名員工正使用 MTpro 工程軟體執行作業

內部和外部價值:組件概覽

Bosch Rexroth 功能整合性型材組裝結構
  • 功能整合性型材電線放置孔圖示

    電線放置孔

  • 功能整合性型材外蓋圖解

    外蓋

  • 功能整合性型材邊緣保護裝置圖解

    邊緣保護裝置

  • 功能整合性型材底盤圖解

    底盤

  • 功能整合性型材分隔條及保護管圖示

    分隔條保護管

  • 功能整合性型材連接托架圖示

    連接托架外蓋頭

  • 功能整合性型材接合部分圖示

    型材接合部分

  • 功能整合性型材接地完善圖示

    接地完善

功能整合性型材電線放置孔圖示
功能整合性型材電線放置孔圖示

電線放置孔

可保護電線的尖銳邊緣

功能整合性型材外蓋圖解
功能整合性型材外蓋圖解

外蓋

插座條安裝簡便

功能整合性型材邊緣保護裝置圖解
功能整合性型材邊緣保護裝置圖解

邊緣保護裝置

可保護電線的尖銳邊緣

功能整合性型材底盤圖解
功能整合性型材底盤圖解

底盤

底座穩固,承載力高

功能整合性型材分隔條及保護管圖示
功能整合性型材分隔條及保護管圖示

分隔條保護管

隔成不同區域(遵循 EMC)

功能整合性型材連接托架圖示
功能整合性型材連接托架圖示

連接托架外蓋頭

邊緣保護裝置,易於置放電線

功能整合性型材接合部分圖示
功能整合性型材接合部分圖示

型材接合部分

完整內部電線路由轉接,亦可透過型材接合部分

功能整合性型材接地完善圖示
功能整合性型材接地完善圖示

接地完善

電位均衡

關鍵技術資料

欄網尺寸 (mm)
40
型材溝槽 (mm) 10
型材截面段 (mm x mm) 40 x 120 x 120、120 x 120、60 x 120、120 x 120 6N
可用內部空間 600 mm² 至 4,000 mm²
相容性 與 Rexroth 鋁型材模組化系統相容
VDE 認證
ESD 適用 EPA

成功故事

搭載 Bosch Rexroth 鋁型材的機器人細胞的符合成本效益的結構

機器人細胞的符合成本效益的結構

功能整合性型材實質上是搭載整合性電線導管的的穩定結構型材。