Hägglunds Atom - 強大的快速反應

增大動力的迷你液壓馬達

Hägglunds Atom 液壓馬達或許迷你輕巧,但卻蘊藏著改變一切的強大動力。這套組合尺寸迷你套件卻能發揮驚人的節能效益,變化速度飛快。不過,最驚人之處在於它的強度,其強大力道遠遠超越馬達尺寸。

Hägglunds Atom 能讓液壓驅動系統達到 13.6 kNm 的最大扭矩。這款馬達能以 400 rpm 的最高速度供應全扭矩,因此最大功率達到 394 kW,遠勝過其他同級液壓系統馬達。

  • 最大扭矩:13.6 kNm
  • 最高速度:400 rpm
  • 最大壓力:420 bar
  • 最大功率:394 kW

資料表

適用於嚴苛應用條件的直接驅動器

Hägglunds Atom 正面和背面

Hägglunds Atom 除了能發揮強大的動力,其設計更是輕巧無比,卻能承受嚴苛的環境條件,還能直接裝在軸上。因此,這款液壓馬達最適合用於機動車與船舶設備。同時,其尖峰壓力可達 420 bar,能耐衝擊力道,最適合用於切碎機驅動系統以及其他要求嚴苛且無法預測的驅動用途。

Hägglunds Atom 馬達耐用穩定、反應速度快,只要與您的機器結合,就能發揮無窮的可能。

小小的液壓馬達能讓您發揮最大的創意

尺寸小巧

Hägglunds Atom 馬達可以讓您的驅動系統更省空間,但依然能達到您所期望的成果。這是壓縮液壓動力馬達的細部照。