紅色圖形背景上的 Hägglunds Quantum 馬達

突破尺寸、強度與轉速的法則

Hägglunds Quantum 馬達將在採礦、行動應用等眾多領域樹立嶄新標準。進入 Quantum 領域,準備好挑戰來自各面向的極限。
功能性顯著增強。更小的尺寸,更少的阻礙。隨著設備效能與靈活性提升,產出將超乎預期,遠超期望。
而且,Quantum 產品一致性的可靠也值得信賴。

Hägglunds Quantum 和 Quantum Power 馬達先後上市。

一個系列,兩款強勁的型號

Hägglunds Quantum 系列中有兩款具有相同 DNA 的馬達。

Hägglunds Quantum 是 Hägglunds CB 的新名稱,隨著時間的發展,與原先產品有了很大的差異,因此不適合再繼續使用相同的名稱。設計和材料的調整提高了馬達的效率,並將預期壽命延長了兩倍,使其成為大膽創新的最佳理想基石。

這次創新的成果就是 Hägglunds Quantum Power,將纖薄的連接模組與可靠的 Hägglunds Quantum 融為一體。透過額外的端口和創新的內部設計,該模組使馬達能夠達到更高的轉速,同時保持以高效率輸出的最大扭力。

的 Hägglunds Quantum 馬達的象徵性符號。

絕對可靠
自從 Hägglunds CB 推出以來,一直到更名為 Hägglunds Quantum,此款馬達如今已更加耐用、壽命更長。而 Hägglunds Quantum Power 更是直接建立在經過驗證的基礎上。

無以倫比的高效能
Hägglunds Quantum 在其轉速範圍內始終具有超高的效率。而 Hägglunds Quantum Power 則更進一步,轉速提升至 170 rpm,最高扭力可達 350 kNm。

極精巧的結構
Hägglunds Quantum 已經是同類型產品中尺寸最小、最強大的馬達。利用創新的連接模組,Hägglunds Quantum Power 達成了超高的功率密度。

真正可配置
Hägglunds Quantum 和 Hägglunds Quantum Power 皆採用模組化、適應性強的設計,而且有廣泛通用的配件 - 從煞車和閥門到轉速感應器和軸轉接器。

Hägglunds Quantum 的正面和側面以及一些規格數據。

尺寸和規格

準備好進入 Quantum 領域了嗎?我們的產品宣傳冊中列出了 Hägglunds Quantum 系列的所有資料,包括 Hägglunds Quantum 和 Hägglunds Quantum Power 馬達。如需了解更多資訊或開始規劃您的 Quantum 解決方案,歡迎聯絡我們。

聯絡我們

下載產品宣傳冊
下載產品宣傳冊