Hägglunds Thunder 馬達搭載工業背景登場。

Hägglunds 是無齒輪的高扭力解決方案的代名詞,其解決方案能讓驅動軸直接發揮發揮強大的驅動力。現在,他們更推出其他同樣能展現高效率靈活性的解決方案。Hägglunds Thunder 就是扭力和電力的融合。

打破障礙之聲

Hägglunds Thunder 是一款永磁同步扭矩馬達。這種多極馬達能在低速運轉時提供高扭矩輸出。它是 Hägglunds 全電動直接驅動系統的基礎。

在合適的應用環境中,甚至可以發揮更大作用。Hägglunds Thunder 可以放大直接驅動的優勢,提高您的生產力。當您的需求與它的優勢相吻合時,其效果便會非同凡響。

Hägglunds Thunder 馬達的特寫。

速度與效率的完美風暴

Hägglunds Thunder實現了不同的平衡,為特定的應用挑戰提供了高效的解決方案。它以全新方式提供了人們熟悉的 Hägglunds 優勢。其中包括透過頻率控制提供從靜止到最大的全變速。

馬達的標稱運行速度從稍高的 30 rpm 增至驚人的 300 rpm。在任何高於標稱轉速的情況下,效率幾乎保持不變。Hägglunds Thunder 持續運轉,強勁之勢絲毫不減。

Hägglunds Thunder 馬達在球磨機上運行。

強大的軸功率

Hägglunds Thunder 的標稱扭矩範圍高達 200 kNm ,在扭矩方面超過其他 Hägglunds 馬達。但其自身的高扭矩可以與更高的速度相匹配。當兩者在軸上相交時,意味著比以往任何時候都更强勁的動力,其高達4300 kW。

雖然這可能會讓人感覺很有爆發力,但 Hägglunds 的動力總是伴隨著保護。在長達 60 秒的時間內,Hägglunds Thunder 可以承受 200% 的超負荷。

兩個 Hägglunds Thunder 馬達。

Hägglunds Thunder

的獨特動力給人留下深刻的第一印象。但一旦開始運作,接下來就是持久的平靜。只需極少的維護,它就能提供您期望的 Hägglunds 解決方案的可靠性。内置感測器套件增加了操作安全性,讓您可以完全監控驅動狀態。

準備使用 Hägglunds Thunder

Hägglunds Thunder 馬達尺寸範圍廣泛,可提供從低功率到兆瓦級別的最佳尺寸。我們提供您所需的低壓、中壓或高壓全套驅動系統,包括變頻控制。

Hägglunds 一如既往為您提供全面的解決方案。 歡迎聯絡我們,開始規劃您的解決方案

尋找更多資訊

下載產品宣傳冊

瞭解更多關於 Hägglunds 的資訊