產品資訊
優勢概覽
緊湊
- 整合式編碼器位於滑塊,無須附加零件,適用 15 號以上尺寸規格。
靈活
- 最長達 17.8 m 的大型測量長度,並可迅速改裝。
符合經濟效益
- 僅需少量元件、更小的安裝空間、更少成本。
穩固
- 防衝擊與震動、防塵、油汙與溼氣,出色的 EMC 保護性。
無須額外維護
- 非接觸式測量原理。
技術資料
- 測量原理:磁力
- 變體:增量型、絕對型
- 尺寸:15 號、20 號、25 號
- 最長達 17.8 m 的測量長度
- 系統準確度:± 20 μm/m
- 重複性:± 1 μm
- 最大加速度:500 m/s²
應用範例
- 應用於線性馬達軸,作為位置編碼器
- 應用於皮帶軸,提升定位準確度
- 搭配滾珠螺桿裝配於軸
- 應用於位置測量
- 取代安裝於外部的線性編碼器
{{{tab-navigation-header}}}