以淺藍色為背景的即裝即用型線性運動系統。 線性軸

包含導軌與驅動裝置的即裝即用型線性系統

  • 精準、緊湊且高效能
  • 可輕鬆整合至機器設計中
  • 豐富多樣的型號選擇
  • 快速配置

產品比較

關鍵技術資料

產品
產品縮寫 產品尺寸
驅動類型 動態負載能力 最高速度 最大加速度 最大行程距離* 重複定位精度
緊湊型模組 CKK 70、90、110、145、200、280 滾珠螺桿驅動 最高 216,700 N 最高
2.5 m/s
最高
50 m/s²
最高
4,590 mm
(含主軸支撐)
± 0.005 mm
CKR 70、90、110、145、200、280 齒形皮帶傳動 最高 216,700 N 最高
5 m/s
最高
50 m/s²
最高
9,710 mm
± 0.05 mm
線性模組 MKK 40、65、80、110、140、165 滾珠螺桿驅動 最高 84,100 N 最高
2.5 m/s
最高
50 m/s²
最高
4,960 mm
(含主軸支撐)
± 0.005 mm
MKR 40、65、80、110、140、145、165 齒形皮帶傳動 最高 84,100 N 最高
5 m/s
最高
50 m/s²
最高
11,560 mm
± 0.05 mm
MLR 80、110 齒形皮帶傳動 最高 18,200 N 最高
10 m/s
最高
50 m/s²
最高
9,625 mm
± 0.05 mm
小型模組 SMS 30、40、50、80、120 滾珠螺桿驅動 未指定 最高
1.92 m/s
最高
9.6 m/s²
最高
1,439 mm
(網格長度)
± 0.005 mm
精密模組 PSK 50、60、90 滾珠螺桿驅動 最高 57,300 N 最高
1.6 m/s
最高
50 m/s²
最高
852 mm
± 0.005 mm
滾珠滑軌工作台 TKK 155、225、325、455 滾珠螺桿驅動 最高 180,600 N 最高
1.6 m/s
最高
50 m/s²
最高
2,145 mm
± 0.005 mm
線性馬達模組 LMM 140、180、220 線性馬達 最高 92,920 N 最高
5 m/s
最高
250 m/s²
最高
4,000 mm
(網格長度)
± 0.001 mm
Omega 模組 OBB 55、85、120 齒形皮帶驅動 最高 96,200 N 最高
,5 m/s
最高
50 m/s²
最高
5,000 mm
± 0.05 mm
進給模組 VKK 50、70、100 滾珠螺桿驅動 最高 26,000 N 最高
,1.27 m/s
最高
50 m/s²
最高
470 mm
± 0.01 mm
線性滑軌 SGK 85、100、130、160、180、230、280 滾珠螺桿驅動 最高 39,180 N 最高
,1.6 m/s
最高
50 m/s²
最高
3,710 mm
± 0.005 mm
SOK 85、100、130、160、180、230、280 滾珠螺桿驅動 最高 36,380 N 最高
,1.6 m/s
最高
50 m/s²
最高
3,710 mm
± 0.005 mm
SGO 65、85、100、130、160、180、230、280 無驅動裝置 最高 39,180 N 最高
5 m/s
最高
50 m/s²
最高
3,710 mm
未指定(無驅動)
SOO 85、100、130、160、180、230、280 無驅動裝置 最高 36,380 N 最高
,5 m/s
最高
50 m/s²
最高
3,710 mm
未指定(無驅動裝置)
驅動單元 AOK 20、32、40 滾珠螺桿驅動 未指定(外部導向) 最高
2.5 m/s
最高
50 m/s²
最高
4,660 mm
± 0.005 mm
AGK 20、32、40 滾珠螺桿驅動 未指定(外部導向) 最高
2.5 m/s
最高
50 m/s²
最高
4,885 mm
± 0.005 mm
* 可依需求提供更長的行程距離

常見問題集

1.什麼是直線軸?

直線軸是一種電動機械式線性致動器,能精確引導並驅動線性運動。它將線性導軌(型材導軌或滾珠軸套導軌)與驅動系統(例如滾珠螺桿組件、齒形皮帶驅動或線性馬達)結合在一起。作為一款即裝即用的線性單元,它可用於線性定位單元,作為線性機器人的軸或作為電動線性氣缸。

2.選擇直線軸的標準有哪些?

決定性因素包括負載(含扭矩)、行程、所需動態性能、定位精度與重複定位精度,以及安裝空間與安裝位置。高負載需要剛性導軌和合適的尺寸,長行程則需要適當的驅動方案。這些參數決定了設計與驅動方式。

3.何時使用滾珠螺桿組件、齒形皮帶驅動或線性馬達?

當需要承受大負荷且要求高定位精度時,會使用滾珠螺桿組件。齒形皮帶驅動適用於長行程與高速運轉。當需要兼具最高動態性能與最高精度,且無需機械傳動元件時,便會採用線性馬達。

4.哪些線性軸適用於高精度應用?

剛性、主軸驅動的線性系統(線性軸與致動器)適用於實現高定位精度與重複性。若同時需要極佳的動態性能,可考慮採用線性馬達軸。歸根結底,導向剛性與驅動設計決定了哪種解決方案較為合適。

5.哪些線性軸適合用於長行程與高速應用?

若需長行程與高移動速度,則採用齒形皮帶驅動的線性軸。其能實現長距離傳輸,兼具高動態性能與經濟實惠的可擴展性。選型是根據有效載荷和整合需求而定。

6.何時使用具外部引導的驅動裝置?

當需要使用客製化或現有的線性導軌時,便會採用驅動裝置。其提供一套附帶軸承、可直接安裝的滾珠螺桿組件,並搭配獨立的外部導軌。這既能提供設計上的自由度,同時又能採用標準化的驅動系統。

7.如何在多軸系統中使用線性軸?

線性軸構成了搬運與定位任務中線性、平面及空間龍門架的基礎,並可透過連接元件組合成多軸系統。由此開發出可擴展的笛卡爾線性機器人,此為 Rexroth 所提供的標準產品。