ctrlX FLOWHS ——適用於更高速度的線性運動系統
ctrlX FLOWHS 作為一種線性運動系統,為製造帶來了靈活性和高速性,同時具有最高的精度並減少了空間需求。 節省空間的高速系統可以針對各種拓撲和應用進行靈活配置。 它還100%整合到自動化工具包ctrlX AUTOMATION中,並受益於開放性和安全性以及整個生態系統。
用於傳輸和定位的高速系統的加速度高達 10G,速度高達 5 m/s。 U 型設計不僅可確保最佳佈線,還可最大程度地減少摩擦效應。 因此,即使在彎道上,最大速度也保持恆定。 此外,該系統在有效載荷方面具有強大的動力。 一組可增加至 2.5 公斤,並可加倍至 5 公斤。 由於動子較小,產品間距減少了 20%,僅 40 毫米,因此即使在有限的生產環境中,該系統也能高效使用。