[ERROR dynamic_versioning] - Service request failed!

多軸系統 - 從未如此輕鬆簡單。 多軸系統 - 從未如此輕鬆簡單。

現在透過可以立即安裝的子系統,作業將更加快速。

前往手冊

產品比較

關鍵技術資料

軸的組合 尺寸 最大載重 (kg) 行程範圍 [mm]
1D 龍門式 4 62 – 366 X 軸最小 60,最大 3,000
2D 區域龍門式 8 25 – 205 X 軸最小 60,最大 3,000;
Y 軸最小 60,最大 2,869
2D 懸臂式表面 12 5 – 82 X 軸最小 40,最大 3,000;
Y 軸最小 40,最大 1,200
3D 懸臂空間 8 2.5 – 32.5 X 軸最小 50,最大 3,000;
Y 軸最小 40,最大 880;
Z 軸最小 40,最大 1,325
2D 線性龍門式 8 10 – 61 Y 軸最小 50,最大 3,000;
Z 軸最小 40,最大 1,590
2D 線性龍門式,壁掛式 12 2 – 61 Y 軸最小 40,最大 3,000;
Z 軸最小 40,最大 1,590
3D 室內龍門式 10 10 – 160 X 軸最小 60,最大 3,000;
Y 軸最小 60,最大 2,753;
Z 軸最小 40,最大 1,625
3D 空間門戶,性能優化 6 34.5 – 65.5 X 軸最小 60,最大 3,000;
Y 軸最小 345,最大 2,350;
Z 軸最小 50,最大 1,590

產品資訊

優勢概覽

  • 靈活:
    提供 8 種預設軸組合,適用於各式各樣的定位與搬運任務
  • 簡易:
    透過 LinSelect 快速選型,並提供附 3D 預覽的線上配置功能
  • 即裝即用:
    所有元件均來自單一供應商——出貨時已預先組裝完成
  • 完整:
    機械 + 電動驅動套裝,包含附件、能源鏈及電纜(選配)
  • 節省時間:
    快速調試——得益於馬達編碼器記憶體中的軸參數
  • 可擴充:
    開放式介面,可輕鬆整合至更高階系統

典型應用

  • 拾取與放置
  • 定位
  • 堆垛
  • 供料
  • 移動
  • 零件放置
  • 拾取
  • 堆疊
  • 點膠
  • 卸料
  • 分揀
  • 檢查
  • 安裝
  • 鎖緊

關節式機器人與線性機器人在搬運任務中的比較

準則 關節式機器人 線性機器人 線性機器人的優勢
自由度 ++ +
易用性 ++ ++ 快速選取與簡易編程
通用性 ++ + 易於調整,因此可重複使用
每個工作區域的成本 - + 自訂工作區域(大小皆可)
精確度與準確性 - ++ 更高的基本精度與準確度
剛性 + ++ 笛卡爾系統帶來極致剛性
動態性能 + ++ 更低的慣性質量(例如在拾取與放置過程中)
總擁有成本/投資報酬率 - + 通常更具成本效益

個性化多軸系統

若我們的標準化多軸系統無法完全滿足您的需求,我們的專家將樂意運用其豐富的產品專業知識,協助您實現客製化解決方案。

聯絡我們