螺桿驅動裝置可將旋轉運動轉換為精確的線性運動,反之亦然。根據產業應用的不同,存在許多特定要求——從精度、安裝空間、效率和負載能力,到系統運作的必要環境條件。
打造量身打造的解決方案所需的強大元件
產品比較
常見問題集
1.螺桿驅動的運作原理為何?
2.滾珠螺桿組件與行星式螺桿傳動組件有何區別?
滾珠螺桿組件(亦稱滾珠螺桿)採用循環式滾珠設計,特別適用於精密、動態且高效率的應用場景。其廣泛應用於需要精確且節能的線性運動的領域,例如工具機、醫療技術、物料搬運、半導體及電子製造產業。
行星螺桿組件 採用行星體(螺紋滾輪)作為滾動元件。由於接觸面積較大,它們能夠承受顯著更大的作用力,並具備更高的剛性與更長的使用壽命。其應用範圍非常適合在受力大且安裝空間受限的重型工況下使用。
3.在設計螺桿驅動系統時,哪些因素是決定性的?
螺桿驅動系統的設計關鍵因素包括:負載、動態特性、精度、工作循環、安裝位置(垂直或水平)、環境條件,以及系統的預期使用壽命。
4.可配置的 Rexroth 滾珠螺桿組件有何獨特之處?
Bosch Rexroth 的滾珠螺桿組件能讓滾珠從滾道中順暢脫離,因此運行格外平順。此外,Rexroth 滾珠螺桿組件的特點在於其高負載能力,採用短螺母設計並內含大量滾珠。
5.配備螺桿驅動的 AOK/AGK 完整驅動裝置有哪些優勢?
Bosch Rexroth 的 AOK 和 AGK 即裝即用型驅動裝置,將久經考驗的 Rexroth 滾珠螺桿組件與螺帽座及軸承座單元結合,組成一套即裝型驅動軸。搭配線性導軌使用時,驅動裝置便能成為適用於多種應用的功能性直線軸。