次級控制器 次級控制器

今日的系統解決方案,為明日的應用情境而生

聯絡資訊

探索優勢:

  • 可靠性與可用性高
  • 高動力的速度和扭矩
  • 高精準度且操作容易
  • 蓄能與能量回收的潛力
  • 可供不同用戶並聯操作,沒有限制
  • 安裝空間需求小
  • 靈活的系統,尤其注重安全功能

 

 

應用

機器建構 海洋與離岸工程 測試平台 材料處理與運輸
  • 轉台定位驅動
  • 離心驅動
  • 沖壓裝置的滾輪驅動
  • 捲線驅動
  • 更多…
  • 有主動式起伏補償功能的起重機/絞盤驅動
  • 艏側推器驅動
  • 迴轉驅動
  • 發電機驅動
  • 更多…
  • 平面測試平台
  • 太空設備測試平台
  • 撞擊測試平台
  • 旋葉測試平台
  • 更多…
  • 運動驅動
  • 絞盤驅動
  • 軌道銑床驅動
  • 迴轉驅動
  • 更多…

進一步資訊

手冊

海洋技術:RAHC──搭載次級控制器絞盤驅動的主動式起伏補償裝置

立即取得

參考資料

鍛造翻鋼機

鍛造翻鋼機

次級控制驅動系統

  • 安裝功率 2 x 90 kW
  • 車輛重量 70 t
  • 鍛造重量 20 t
  • 制動模式之下的能量回收

製造商:德國 Diango & Diementhal

旋轉舞台

旋轉舞台

次級控制驅動系統

  • 電源供應整合至液壓環管系統 3 x 45 kW
  • 1 x 次級單元 A4VSO250DS2

操作者:布拉格國家歌劇院

海底履帶式深海採礦

海底履帶式深海採礦

次要控制鏈條驅動。

  • 操作深度 200 m
  • 車輛重量 280 t
  • 優異的軌跡控制功能

操作者:De Beers,南非

線性海纜引擎 LCE

線性海纜引擎 LCE

次要控制牽引絞盤。

  • 2* A4VSG 125 DS2 串連元件
  • 高動力速度和扭矩控制
  • 安裝功率 640 kW

製造商:Dynacon,美國

行動式起重機 SGC 140

行動式起重機 SGC 140

首部次要控制功能行動式起重機優異的處理流程之後續追蹤專案 2010。

  • 懸臂長度最長 130 m
  • 迴轉裝置圓環直徑 = 50 m
  • 有效載荷 2,820 t
  • 配重 4,000 t

製造商:Sarens,比利時

特殊操作系統 SHS

特殊操作系統 SHS

SHS 是用於海底氣體生產模組的安裝與回收,操作深度最深 320 m。

  • 40 * A4VSG355DS2
  • 安全工作負載量 420 t
  • 安裝功率 3,5 MW
  • 起重機高度 35 公尺

製造商:AXTech,挪威

Rineer 測試平台

Rineer 測試平台

為測試平台裝載三個測試軸,以測試最多至 125 系列,排放量 4,096 cm3 的 Rineer 輪葉馬達。

  • 1* A4VSO750DS1 串連元件
  • 1* A4VSO125DS1 串連元件
  • 安裝功率:520 KW

測試平台操作者:DC USA

折臂式起重機

折臂式起重機

主要絞盤和輔助絞盤使用相同的壓力控制主工作站並減少安裝功率。

  • 135t AHC 起重機
  • 13 t AHC 輔助絞盤
  • 已整合 AOPS 與 MOPS 功能
  • 已整合抗鬆保護裝置

起重機製造商:TTS,挪威

行動式起重機 SGC 120

行動式起重機 SGC 120

操作半徑範圍可達 130 m。操作半徑 100 m 時可舉起的負載量 > 600 t。

  • 次要控制升高與迴轉裝置
  • 懸臂長度最長 220 m(高度最高 180 m)
  • 迴轉裝置圓環直徑 = 40 m
  • 有效載荷 3,200 t
  • 升高速度 20 m/min

製造商:Sarens,比利時

無駕駛貨櫃運輸系統 AGV

無駕駛貨櫃運輸系統 AGV

次要控制驅動、自動化運輸操作、透過感測器在路基測定位置。高定位精準度。

  • 負載量能:50t
  • 功率:275 kW
  • 速度:25 km/h

製造商:Kamag,德國

扭轉負載測試平台 RWTH Aachen

扭轉負載測試平台 RWTH Aachen

動態聯接測試平台,考量兩個聯接對分部份的扭轉角度,透過負載單元回收能源。

  • 前饋控制
  • 扭轉角度測量
  • 能源回收

操作者:機械元件研究所 (IME) Aachen,德國

高動態真實撞擊測試平台

高動態真實撞擊測試平台

使用液壓累加器,所需的 530 kW 加速功率可降至 30 kW 的主要功率。

  • 能源回收
  • 功率減少
  • 旋轉速度差異 < 0.3 km/h

操作者:Autoliv,瑞典

無駕駛貨櫃運輸器 CT60

無駕駛貨櫃運輸器 CT60

鹿特丹與漢堡的貨櫃中心有超過 200 台車輛可使用。透過感測器在路基測定位置。

  • 負載量能:60t
  • 定位精準度 < 1 cm
  • 無論負載量皆具備高速精準度

製造商:Gottwald,德國

離心力:模擬測試平台

離心力:模擬測試平台

3000 kW 的加速功率只需使用 800 kW 的主要功率。可回收多達 60% 的能源。

  • 慣性矩 35000 kgm2
  • 24 * A4VSO250DS1 單元
  • 可達重力導致 30 倍加速

操作者:Framatome,法國

電信電纜架設船

電信電纜架設船

船隻拖行海犁挖開海床,埋入電纜後再將之覆蓋。次要控制系統的高動態性可避免受困時海犁繩索斷裂。

  • 最深達水下 1,500 m
  • 4 * 355 A4VSO
  • 130 t 負載量能

製造商:Odim,挪威

管線架設系統的拉力裝置驅動

管線架設系統的拉力裝置驅動

使用串聯連接式拉力裝置,將最大 16” 的固定式或活動式管線下降至 2,500 m 深處。

  • 負載量能:2 * 275 t
  • 架設深度最深 2,500 m
  • 架設管線最大 16”

製造商:Huisman,荷蘭

主動式起伏補償功能

主動式起伏補償功能

次要控制驅動與傳統靜液壓驅動在單一系統中一同運作。傳統靜液壓驅動負責升高的功能,上方的次要控制驅動則執行主動式起伏補償功能。

  • 補償值 > 90%
  • 負載量能 160t
  • 運作深度最深 2,100 m

製造商:Kenz,荷蘭

深海絞盤

深海絞盤

傳統絞盤系統具備重鋼索,最深可達深度超過 2,500 m 處。合成纖維繩索因其拉伸特性較難以掌控,但重量更輕。在六部次要控制驅動的協助下,這個問題首度得以成功解決。

  • 合成纖維繩索
  • 負載量能 50 t
  • 運作深度 > 2,500 m

製造商:Odim,挪威

油箱平台起重機驅動

油箱平台起重機驅動

兩部安裝好的起重機皆用於轉移救援物資到貨櫃船上或移走物資。少了主動式起伏補償功能,將無法完成裝載和卸載作業。吊運機構完全由次要控制器操控。迴轉機構也是由次要控制器操控,但另有傳統液壓旋轉驅動支援運作。

  • 有超載保護措施的主動式起伏補償功能
  • 負載量能 5 t
  • 升高速度 100 m/min

製造商:Sevan Marine,挪威

水下機器人絞盤驅動

水下機器人絞盤驅動

次要控制絞盤驅動運用水下機器人 (ROV) 將供應裝置下降。主動式起伏補償模式中,ROV 會解除塢接,可遠端控制以進行維護或監控運作流程。

  • 可回收能源的主動式起伏補償功能
  • 負載量能 20 t
  • 升高速度 140 m/min

製造商:Odim,挪威

拖船專用艏側推器

拖船專用艏側推器

整合船上現有的液壓供應系統符合成本效益,可作為傳統艏側推器系統的替代方案。次要控制驅動的動力有限制,因此可最大化主要工作站的使用效益。

  • 300 kW 艏側推器
  • 整合現有液壓系統的改裝專案
  • 與現有其他驅動系統獨立並聯運作

製造商:Rosetti Marino,義大利

通用液壓測試平台

通用液壓測試平台

測試平台可從驅動與負載端以 160 kW 操作。配置選項多樣,可執行豐富的測試,從元件測試到已完成系統的效率測量測試皆可進行。

  • 安裝功率 160 kW
  • 能源回收率高達 60%
  • 配置靈活,可進行多種不同測試

操作者:Internationale Hydraulik Akademie,德國

軌道銑床

軌道銑床

軌道銑床將用於軌道的維護重修工程。因此,軌道銑床必須以同步速度前進。

  • 兩部銑床車的次要控制驅動
  • 擁有 8 個次要控制單元的 4 個底盤同步作業
  • 牽引控制超過 66 m 長的火車,總重量 300 t
  • 速度為 0.3 – 2 km/h 時,軌道深度達 0.3 mm 到 10 mm

製造商:MFL Liezen Austria