獨立式致動器 獨立式致動器

特性

線性運動和作用力

線性運動和作用力

透過伺服同步馬達控制

透過伺服同步馬達控制

具有液壓功率密度和穩固性的封閉式系統

具有液壓功率密度和穩固性的封閉式系統

純電動

純電動

獨立式致動器有哪些優點?

獨立式致動器非常高效:它們將電動馬達、泵浦及液壓缸與重要的控制功能及關斷裝置結合在一個緊湊的密封系統中。得益於電動液壓設計與現代變頻器和控制技術的結合,可以精確、輕鬆地控制線性移動和作用力。如果不需要作用力,馬達則會靜止不動。所有施加的負載或作用力皆受到整合式關斷閥支援。因此,這種依需供能的控制系統會產生下列結果:整個製程的電力消耗最少,最終的二氧化碳排放也會降低。獨立式致動器的許多優點使它們不僅成為了具有中央動力站的液壓缸的現代理想替代品,也成為了機電線性傳動的經久耐用、維護需求低的絕佳替代品。

我們幫助您克服挑戰

您作業上的挑戰:長管道連接

長管道連接

您作業上的挑戰:液壓致動器

液壓致動器

您作業上的挑戰:機電致動器的產品生命週期預估

機電致動器的產品生命週期預估

您作業上的挑戰:空間與長度限制

空間 限制 (長度)

您作業上的挑戰:在過程中會發生的衝擊負載

在過程中會發生的衝擊負載

產品比較

CytroMotion CytroForce 客製化解決方案
安全 根據要求 STO、SLS、SBC * 客製化
作用力 < 275 kN < 1200 kN 客製化
高作用力下的最大速度 < 350 mm/sec < 120 mm/sec 客製化
快速移動最大速度 < 2 x 快速移動 < 5 x 快速移動 客製化
控制器 不含 包含 客製化
*
STO = 安全斷開扭矩

SLS = 安全限速

SBC = 安全制動控制

更多資訊

高功率密度、電動控制:獨立式致動器如何達到機器與系統的最佳效能。

白皮書

高功率密度、電動控制:
獨立式致動器如何達到機器與系統的最佳效能。

下載

網路研討會

Maximize your productivity by selecting the best self-contained actuator

觀看