跳至主要內容
線性軸 Small Modules
尺寸小巧,效能出色:
適用於處理小零件的超輕量線性模組
使用伺服馬達或步進馬達
多軸系統連接元件
產品資訊:
prev
優勢
技術資料
應用範例
next
優勢
輕巧:
輕巧設計,易於整合
精簡:
5 種預先設定好的尺寸,開放線上選購
靈活有彈性:
伺服/步進馬達連接方式相當簡單,啟動速度極快
可以組合:
多軸系統連接元件
快速:
能迅速交貨
符合經濟效益:
性價比一流
技術資料
尺寸:30、40、50、80、120
行進範圍:50 到 1,200 mm
最大有效載重:88 kg
最高速度:1.92 m/s
最高加速度:9.6 m/s²
高重複精度:+/– 0.005 mm
應用範例
廣泛適用於各類產業,例如消費性產品、電池或半導體製造
透過單軸或多軸系統處理輕質量的小零件
簡單的定位與進料作業
針對成本導向的領域進行電動化
取代氣動應用領域
prev
{{{tab-navigation-header}}}
next