TASS 檢驗系統 休士頓,一切正常!

TASS.檢驗鎖緊技術的新方法。

TASS 的運作原理

  • 在 TASS 檢驗中,扭轉軸由鎖緊工具驅動,該工具代表特定且一致的尺寸實例。
  • 在鎖緊工具轉動此扭力軸的過程中,會檢查兩個扭力值、固定止點間的轉動角度以及扭力曲線的線性度。
  • 在製造廠鎖緊過程中確定的值與 TASS 檢驗系統的校準值進行比較,並將測試結果立即回饋給工廠控制系統。
渲染 TASS 功能原理

TASS 檢驗系統的重要亮點

  • 節省時間和成本: 過程可自動化且無錯誤,因此無需拆卸主軸;無需停機
  • 由於不再需要移除主軸,因此可將感測器重新調整時的風險降至最低
  • 透過持續驗證即時回饋 (IO/NIO)

  • 清晰的對策措施:在 NIO 情況下可立即啟動措施,過程可根據需要頻繁進行
  • 快速故障排除 可透過緊固值的短週期對策措施(例如每天)來實現
  • 減少機器能力檢查(MFU): ,延長 MFU 的間隔時間(通常每年一次),成本可降低 50% 以上。

TASS 檢驗系統的產品範圍

TASS 元件

TASS 元件

  • 由外殼和內部扭轉軸組成
  • Hirth 花鍵用於連接可互換零件

TASS 備用零件

可互換零件

  • 可更換零件作為鎖緊系統的耦合。
  • 可更換零件具有標準螺紋和連接型材(外六角和內六角、Torx)

TASS 可換式坯料

可互換坯料

  • 可互換坯料可用於製作合適的連接型材,並針對客製化應用提供適用的緊固幾何形狀。

TASS 軟體

TASS 軟體

  • TASS 設定軟體用於確定系統特定的參數值。
  • 使用 TASS 設定軟體,可直接存取鎖緊曲線和參數資料。

深入瞭解 TASS 檢驗系統

TASS 背後的物理原理

1.TASS 元件由固定外殼(1)

2. 和可移動扭轉軸組成(2)

3.扭矩增加至M1(3)點,是由於克服了扭轉軸中的預載所致。

4.在達到M1點(相當於扭轉軸的預加載)之後,扭轉軸會在 TASS 元件上的兩個止動面之間扭轉。此範圍 W3(4) 對應於 12° 的扭轉角,其特點是扭力線性增加。

5.在 M2 點(5), ,扭轉軸靠在第二止動面上。在進一步的過程中,TASS 元件的外殼會被扭曲。扭力曲線明顯較陡。

6.測試在 M3 完成(6) 顯著高於M2.

7.透過評估M1 和 M2 點的測量結果,以及命令曲線周圍可自由定義的包络曲線,可驗證測試是否正常。

TASS 檢驗系統目錄

在此取得 TASS 檢驗系統的完整概覽。

包含在目錄中:

  • TASS 檢驗原理的詳細資訊
  • 元件和軟體概述
  • TASS 元件和附件的訂購資訊
  • 尺寸圖和技術資料

TASS 檢驗系統支援——資源