一名女工檢查 Bosch Rexroth TS 1 輸送系統 TS 1 輸送系統

小型、輕量產品的精確解決方案。即將推出配備精巧步進馬達的 48V 機型。

在 Bosch Rexroth TS 1 輸送系統上運作的多個精密裝配站特寫

絕對精準

實現高達 ± 0.015 mm的定位和重複精度 。採用塑料、鋁或不鏽鋼製成的工件托盤,可確保完美契合您的特定應用需求。

配備 Bosch Rexroth TS 1 輸送系統的手動工作站

靈活滿足任何需求

從全面的模組化工具組中,組裝出您專屬的系統。所有元件均可自由組合,專為最嚴苛的環境而設計 - 從無塵室 和 防靜電區域 到乾燥室 。

Bosch Rexroth TS 1 輸送系統的緊湊布局

緊湊型設計

適用於最緊窄的空間和有限的生產環境 。在其他系統達到極限之處,創造高度自由的複雜個別佈局。

TS 1 實際應用:為您的產業量身打造的解決方案

穿著防護服的人員將醫療設備放置在 TS 1 輸送系統的工件載具上

適用於敏感產品的最高精度

在生命科學和醫療領域中,極致的精準度和絕對的製程可靠性是最重要的。TS 1 不僅經認證可在潔淨室中使用,最高可達 ISO 7 級 ,而且其溫和的操作方式還能保護最精密元件的完整性。關鍵公差在整個運輸過程中均得到嚴格維持,確保救生設備、診斷套件及微型組件的功能不受任何影響。

適用於汽車組裝的 Bosch Rexroth TS 1 輸送系統

汽車工業的穩健製程

汽車產業要求在組裝傳統與電動部件時皆需具備精準度。TS 1 是製造控制單元和感測器 的理想解決方案,尤其適用於電池生產的關鍵製程步驟 。其經證實適用於乾燥環境(相對濕度低於 1%)結合溫和處理特性,使其成為生產緊湊型電池單元的可靠選擇。

TS 1 輸送系統工件托盤上的腕錶特寫鏡頭

高端消費品的完美品質

對於高級消費品如腕錶、顯示器或眼鏡鏡片 而言,完美的功能和無瑕疵的外觀才是市場成功的關鍵。TS 1 系統在這兩方面都有出色的表現:它在實現高速生產的同時,還能確保安全、輕鬆地運輸精密部件 。這可確保您的產品品質高且不打折扣。

Bosch Rexroth TS 1 輸送系統移動敏感的印刷電路板

為高敏感電子產品提供最大保護

在電子製造過程中,最輕微的撞擊、刮傷或靜電放電(ESD)都可能使寶貴的元件失去作用。TS 1 提供雙重保護:其 完全導電且符合 EPA 規範的設計可提供可靠的屏蔽效果,防止靜電放電損壞。此外,48V 模組的無震動處理確保 微型組件、相機模組及感測器得以極為溫和地運輸。

關鍵技術資料

工件棧板重量:
最高 3 kg
工件棧板尺寸: 80 x 80 mm、120 x 120 mm、160 x 160 mm
工件棧板種類: 塑膠,塑膠/鋼和鋁
輸送機媒介工具: 皮帶 (PA)、齒輪帶 (PA)
輸送機速度: 6、9、12、15、18 m/min
高重複精度: ± 0.015 mm
適用於: 第 7 級無塵室 (EN ISO 14644-1),乾燥室(相對濕度約 1%)
特別元件: 累積曲線板可達成產出時間極短,定位單元則可達到最高重複精度和快速的工件棧板轉換

即將推出:採用 48V 技術的全電動 TS 1

優勢總覽

  • 全電動並無氣動: 減少調試時間、節省營運成本,並透過省去氣動執行器和元件,將維護工作減至最少。
  • 更快速的運輸:
  • 無振動運輸,運輸速度高達 24 m/min,大幅縮短週期時間: 利用可參數化的速度斜坡保護精密零件,讓工件載具平順地加速或減速。

  • 智慧型 IO-Link 控制: 受益於獨立於現場總線的 IO-Link 標準,可從簡單的調試和靈活的控制中獲益。
  • 更緊凑的設計:使用較小的步進馬達取代異步齒輪馬達,創造更精簡的佈局。
  • 完全相容:將所有 48V 模組與現有的 TS 1 產品組合無縫結合,實現最大的投資安全性和靈活性。

免費傳輸系統專案規劃

充分利用 MTpro 規劃軟體。幾乎所有的技術產品都儲存在此工具中。透過拖放功能快速設計您的個人傳輸系統。

某個螢幕上的工程工具 MTpro

MTpro 規劃軟體

從最初的構想到實施, 僅需使用一個工具 ,即可設計您的 傳輸系統。

MTpro