Bosch Rexroth TS 7 傳輸系統在現代化生產環境中的應用 以 TS 7plus 重載輸送系統提升您的生產力

精確且高效地運輸重達 3,000 kg 的重型模組。適用於電動車產業的模組化滾輪輸送機解決方案。

瞭解更多

優勢總覽

Bosch Rexroth transfer system TS 7plus 主軸的特寫

最大化效率

大幅降低您的總擁有成本。全電動且無氣動的 滾輪輸送機系統,配備低維護需求的 主軸驅動系統 ,可確保系統達到最高可利用率並將停機時間降至最低。

Transfer system TS 7plus 在組裝廠內運輸重達 3,000 kg 的藍色模組

精準重型運輸

精準且可靠地運輸 重達 3,000 kg 的重型模組。這套重型系統非常適合用於電動車領域的電池與電動軸組裝,即使面對體積龐大的貨物,也能有效優化物料流。

使用 Bosch Rexroth 的 Engineering Software MTpro 規劃 transfer system TS 7plus

靈活整合

標準化的模組化系統與直觀的 MTpro 配置,實現 快速轉換並靈活擴充 。輕鬆地讓您的生產流程適應新的發展與需求。

關鍵技術資料

最大輸送負載:
,最高 3,000 kg
工件載具尺寸: 標配最大 2,200 x 3,000 mm
驅動系統: 全電動、無氣動、主軸驅動(免維護且自潤滑)
輸送速度: 最高 24 m/min
運輸高度: 350 mm(低)
馬達: 提供 180W 及 250W 馬達,並支援第三方馬達介面
模組化系統: 標準化鋁型材模組化系統
特殊組件: 分度單元、旋轉單元、傳輸單元、定位單元

免費傳輸系統專案規劃

充分利用 MTpro 規劃軟體。幾乎所有的技術產品都儲存在此工具中。透過拖放功能快速設計您的個人傳輸系統。

某個螢幕上的工程工具 MTpro

MTpro 規劃軟體

從最初的構想到實施, 僅需使用一個工具 ,即可設計您的 傳輸系統。

MTpro