Vario Flow 模組化帶式輸送機 確保順暢地輸送您的精密產品:這是我們最在乎的工作。



VarioFlow belt 為您帶來的各項優勢

  • 兩側可彎曲: 只要使用一種輸送帶,就可以運用靈活的配置設計。
  • 輸送表面為細孔構造: 即使是精密的產品,也可以可靠且流暢地輸送。
  • 撓曲半徑小: 可大幅減少輸送機溝槽使用量,這表示您鮮少需要使用額外的橋接元件。

  • 輸送距離長: 只要一台驅動器就可以輸送長達 30 公尺的長度。
  • 十字型連接器可擴充: 可以輕易地實作不同於標準寬度的系統長度。
  • 產品指引詳盡: 藉由各種可能的組合方式,針對欲輸送的商品進行最佳調整。



專案規劃快速簡便

您可以運用整合在 MTpro 的鍊條計算程式,快速、高效率地決定最大鍊條拉力與必要的驅動扭矩。過度運轉了嗎?只要調整輸送線的配置,就可以達到最佳效能與效率。您可以透過拖放快速設定您的客製化傳輸系統,而無須進行外部驗證。

某個螢幕上的工程工具 MTpro

MTpro 規劃軟體

從最初的構想到實施, 僅需使用一個工具 ,即可設計您的 傳輸系統。

MTpro

VarioFlow 輸送帶支援 – 資源