eLION – 為您的農業機械提供最佳性能
為您的農業機械車隊帶來決定性的優勢!Bosch Rexroth 擴展的 eLION 產品組合透過電氣化將您的生產力提升到一個新的水平。我們的統一軟體平臺可確保輕鬆整合,並發揮最佳效能。感受與衆不同 – 全新 EMP1 馬達系列在相同尺寸下提供更強勁動力,我們的 96 伏產品組合可隨您的需求逐項擴充。
打開 eLION 網站
ORC2 – 為自主農業鋪平道路
Bosch Rexroth 將在德國漢諾威國際農業機械展上展示 ORC2 非公路機器人控制器。這款整合AI的高性能電腦是我們生態系統的核心,可實現農業機械的部分和全面自動化!其中包括用於環境偵測的 CAS 防撞系統和用於精確定位的 KPS 運動位置傳感。目前正在對此自動化產品組合進行擴展,將增加全面的 360° 人員偵測!
開放式自動化網站
MPR – 用於農業技術的緊湊型動力單元
在德國漢諾威國際農業機械展上瞭解我們的全新 MPR Performance!Bosch Rexroth 的這款創新型徑向活塞馬達憑藉其最小的安裝空間,最高的能源效率和顯著的節油效果,為您的農業機械樹立了新標準。彈性整合與最短的停機時間,可優化您的營運流程,使您受益匪淺。Bosch Rexroth 的 MPR Performance 降低了您的總擁有成本,並徹底改變您的驅動系統!
開放式 MPR 網站
ELS – 拖曳機液壓系統的革新
在德國漢諾威國際農業機械展上體驗能優化拖曳機液壓系統的未來技術!透過 Bosch Rexroth 電子開路 eOC 系統以及變量泵和電液閥等組件,轉換到電子負載感測(ELS)系統。數位 LS 通訊可實現最佳執行效能,確保高度自動化功能和更高的系統效率,從而實現全新的生產力維度!