Bosch Rexroth 展位上擺放的展品以及來往的訪客
Bosch Rexroth 展位上擺放的展品以及來往的訪客

德國慕尼黑環保展覽會(IFAT)

  • 慕尼黑展覽館, Messegelände, 81823 München, 德國
  • 2026/05/04 09:00 - 2026/05/07 16:00
  • 英文, 德文
  • 組裝技術, 電子驅動與控制系統, 工業液壓系統, 線性傳動技術, Hägglunds, 行走機械液壓系統

從污水技術國際貿易博覽會到全球環境技術網路。

獲取門票


如何維持您的優勢?YOU DECIDE

  • 完整的回收解決方案
  • 智慧型 I4.0 解決方案與創新
  • 全球性組織,具備在地支援體系,擁有逾 40 年經驗

還有更多精彩等著您來發現——請蒞臨德國慕尼黑環保展覽會,訪問我們,我們在 B4 號舘 452 攤位恭候您

2026 年德國慕尼黑環保展覽會

展覽館位置圖


2026 年重點主題

一台由紅色 Hägglunds 直驅馬達驅動的切碎機,正在廢車場中粉碎一輛汽車。

携手 Hägglunds,讓您的業務更上一層樓

Hägglunds 直接驅動解決方案可延長效能與使用壽命,讓您達成更多目標。

查詢如何實現

Rexroth 邏輯閥 LC...8X,增強性能

LC8X 邏輯閥:邁向完美的新境界

Bosch Rexroth 推出全新 LC_8X 二通插裝閥,為邏輯閥的能源與成本效益帶來革命性的改變。提供公稱尺寸:16、25、32、80、100 和 125。該閥門可提供低達 60% 的壓差降低效果,具備 450 巴的工作壓力,從而顯著提升成本效益。

LC8X 邏輯閥

狀況監控與分析的智慧型維護解決方案

CytroConnect 解決方案:數位液壓服務節省成本

我們的智慧型預測維護平台旨在及早預防問題發生,從而支援各層級的維修團隊,因此有助於保持正常運作並提高效率。整合物聯網技術、預測分析及雲端服務,讓製程發揮最佳效能。

CytroConnect 解決方案:數位液壓服務

適用於回收機械的 HYDROTRAC GMR 3000

適用於切碎機應用的全新 Rexroth HYDROTRAC GMR 3000 齒輪組系列

透過 GMR 3000 系列,Bosch Rexroth 為切碎機應用提供高度創新的驅動解決方案,同時滿足標準與嚴苛的要求。此設計以高效能與競爭力滿足特定應用需求,為要求嚴苛的切碎機市場提供最佳支援。

適用於回收業的驅動解決方案

高度自動化的電池回收設施

電池回收自動化解決方案

Bosch Rexroth 為可擴充、高效率、週期時間最佳化的電池回收設備提供關鍵自動化元件。我們的產品組合可為所有上游製程提供創新的解決方案:從診斷和排放到拆卸和安全處理——從而滿足法規和原材料的要求。

高效安全的電池回收