德國杜塞道夫國際冶金技術專業展會暨專業代表大會
身為國際產業的匯聚之地,德國杜塞道夫國際冶金技術專業展會暨專業代表大會是聚集明日冶金科技的展覽據點!德國杜塞道夫國際冶金技術專業展會暨專業代表大會持續專注於反映出各種挑戰,藉以顯現出未來的需求。全世界最佳的冶金專家都會聚集在這裡交流想法與經驗。
想要透過數位化與永續性降低成本嗎?這由您決定。
成本、品質與速度都是投資冶金與鑄造時的相關要素。Bosch Rexroth 提供智慧、關聯及永續性的液壓解決方案,可協助您提高生產力,同時節省能源與資源。
我們的目標是與您一起降低您的整體成本、簡化設計、加速啟動測試、最大化您的生產力及縮短停機時間。在我們豐富的應用經驗之下,我們將引導您邁向永續、環保生產的道路。
Bosch Rexroth 是目前與下一個投資週期中最完美的合作夥伴,該到了讓您的系統做好迎接未來準備的時刻了!請立即聯絡我們。期待收到您的訊息。
We Move – You Win.
請蒞臨我們的展位 1 號館 E64 攤位。
2023 年德國杜塞道夫國際冶金技術專業展會暨專業代表大會
展覽館位置圖
取得門票
輸入您的票券並註冊
您的 Bosch Rexroth 連絡人
具有附加價值的連線能力與永續性
在冶金與壓鑄機方面,成本與速度對工廠投資的影響力已達到前所未有的程度。智慧、關聯及永續性的液壓解決方案可協助您應對這些挑戰。其可簡化設計、加速啟動測試、最大化生產力並縮短停機時間。
H4U – 為您設計的液壓系統 – 智慧行動
H4U – Bosch Rexroth 的軟體平台在機械工程方面提供了全新的自由度 – 提升了生產力與永續性
Bosch Rexroth 正引領工業液壓系統的整合能力進入下一個層級,並將之前受限於硬體的控制功能轉換成不依賴於硬體的軟體模組。液壓功能可以透過全新 H4U (為您設計的液壓系統) 平台彈性設計,並直接整合到現有自動化環境中。轉換至軟體的過程為終端使用者與機器及系統製造商帶來了許多優勢。液壓系統可透過能源高效的方式調整,並致力於達成氣候目標。
Sytronix – THE ECO-BOOSTER
變速驅動解決方案:低電力、低噪音、更低成本。
每個人在對抗氣候變遷都需要出一份心力。工廠操作員與機器製造商也扮演著關鍵的角色 - 透過符合能源效率的新系統與改裝系統優化現有機器的能源使用。變速驅動在這方面的改善上特別具有潛力。由於其可以精準的程度提供必要能量並於閒置階段切換至待機狀態,因此可以根據工作週期降低能源消耗達 80% 並相應避免二氧化碳排放。
SYTRONIX
ABMAXX – 時間就是金錢
大型動力站的工程時間縮短至五天
更簡單、更快速、更有生產力、更符合成本效益:在全新 ABMAXX 模組化系統下,為了達成工廠的新建構與現代化目標,Bosch Rexroth 加快了大型液壓系統動力站的工程與啟動測試速度。但是 Bosch Rexroth 並未失去永續性方面的長遠眼光。在 Sytronix 家族中,例如種類多樣的變速泵浦驅動,開啟了符合降低能耗需求的極大潛力。這將可永保降低生命週期成本。同時,流量及排氣最佳化的儲槽可以降低耗油量最高達 50%。
體驗壓鑄機的全新基準
全新一代高動態控制閥
在新一代 WRCE 4X 快速響應插裝閥的助益之下,Bosch Rexroth 的技術又提升到一個新的層次。較大的流量可使相同大小的機器使用更小、更動態的閥。引導式操作閥可透過所有常用、即時乙太網通訊協定的複數乙太網介面與較高層級機器控制通訊。
Hägglunds 調試監控
連接系統可為您的企業創造更大的價值。
使用 Hägglunds CM 進行狀況監控可以提升客戶體驗、決策制定和支援速度。
所有這一切都可以幫助您最大限度地增加 Hägglunds 驅動系統的正常運作時長。
體驗現代化產品與服務套件 Hägglunds Inside Intelligence。