輪式裝載機和自卸車
	                                    
當自卸車在礫石坑、煤礦、採石場和地下從事採礦時,可將其幅寬轉換為巨大的輸送量。輪式裝載機的鏟斗容積高達 40 m³,可毫不費力地移動山地。我們提供了不同的版本的靜壓無段變速技術,例如液壓機械變速器 HVT,可為輪式裝載機提供其在艱險地形上加速和減速所需的動力。這些都是在柴油機的最佳操作點上進行。
                                
 
	
  	
    
    
     
    
   
  
		
混凝土機械
	                                    
混凝土攪拌機能夠平靜且可靠地將新鮮的建築材料輸送至道路工程或建築工地現場。為確保混凝土負載在抵達時能呈現完美的混合程度,Bosch Rexroth 的噪音優化可靠元件及智慧軟體解決方案可驅動攪拌筒的轉動。Bosch Rexroth 還能夠可靠地將建築材料輸送得更高、更遠、更快。
                                
 
	
  	
    
    
     
    
   
  
		
道路建設
	                                    
壓路機運用其重量和運動來壓縮路面。用於行駛和振動驅動的閉合電路可有效地轉換為能量輸入。Rexroth A4VG/32 和 A10VG/10 泵浦的精簡設計為處理後的排氣元件留下了更多空間。鋪築機和碾路機為我們的現代基礎設施鋪平了道路。Bosch Rexroth 為液壓驅動器提供了最理想的電子和液壓解決方案。經過與 Rexroth 的齒輪裝置結合,這些機具可讓每台運作中的機器成為一個動力裝置,從事連續和精確的前進運動。
                                
 
	
  	
    
    
     
    
   
  
		
推土機
	                                    
推土機(或壓路機)可用於壓平障礙物,但卻具有非凡的靈敏度和智慧。然而,機器操作員和 Rexroth 驅動器也發揮了重要作用。舉例來說,精簡的 A24VG 高壓泵浦便是閉合電路中雙迴路驅動的完美選擇。這種雙運泵可有效地向液壓系統馬達供油,為機器注入活力,同時也使機器變得格外靈活!
                                
 
	
  	
    
    
     
    
   
  
		
挖掘裝載機
	                                    
使用 Rexroth 元件(A10V、SX14 閥組和 TH 操縱桿)的動力管理和高效解決方案,能為您提供動力、速度和可控性。使您能輕鬆地將一切掌控在手,消耗最少的燃料,取得最好的成果。
                                
 
	
  	
    
    
     
    
   
  
		
滑移裝載機
	                                    
滑移裝載機的敏捷性和輕便性,使得其可在非常狹窄的空間內工作。在建築工地、園藝或景觀設計的應用場景中,滑移裝載機可實現極為出色的轉彎能力,並透過電動液壓系統精確地控制無數機具。精簡的施工機械應具有節省空間和節能驅動的特點。
                                
 
	
  	
    
    
     
    
   
  
		
伸縮臂叉裝機
	                                    
伸縮臂叉裝機可用作叉車、輪式裝載機、行動式起重機或工作平台。機器操作員能夠可靠地在屋頂進行定位,或在倉庫中堆放棧板。
                                    精密的 Rexroth 驅動器包含了 A4VG 和 A6VM,可提供連續可變的功率傳輸,也能為伸縮臂叉裝機提供敏捷性。經調整後,機具液壓系統和運動驅動器的控制力可以實現極高的處理能力和燃油效率。
                                
 
	
  	
    
    
     
    
   
  
		
公路和商用車輛
	                                    
多功能車輛能夠以相對安靜的方式高效地工作。多種液壓模式能讓您實現精細計量的慢速運動和全輪驅動。無論是在自卸卡車、裝載起重機還是吊車中,Rexroth A18VO 軸向活塞變量泵浦都能為所有類型的上部結構提供所需動力,並且能夠實現快速裝卸。這說明了物流數據能為商業應用帶來良好貢獻。