1. 首頁
  2. 產業
  3. 能源和公用事業
能源和公用事業 能源和公用事業

提高能源生產的可用性與生產力。無論是陸地或海上。

能源產業是一個複雜且相互關聯的企業網絡,直接和間接參與能源的生產和銷售,包括燃料的抽取、製造、提煉和分配。

該產業面臨著能源成本上升、非預期性停機或者停機所導致的高昂代價等趨勢性挑戰。有鑑於此,企業必須儘可能以最低的運營成本產生最大的電力,同時亦須兼顧高度的靈活性和保護環境。

我們可以提供您多樣化的統包式控制和安全系統組合,以及全球服務、維護和專案規劃服務等產品選項。我們的目標是從根本上提高您的利用率。

WE MOVE.

連續式換向閥

連續式換向閥

透過控制和調節系統以驅動渦輪機調節裝置,是實現高利用率和高可靠性的基本要素。我們提供各式各樣的連續式換向閥,無論是整合式、非整合式閥門電子設備,都可用於液壓控制和調節系統。客戶還可為適當應用選擇數位式連續換向閥,用以作為此種典型類比指令值輸入式閥門技術的另一種選擇。

快速反應控制系統

快速反應控制系統

當致動器處於正常操作狀態(處於關閉、開啟或控制位置)時,必須在信號輸出後立即進入定義的安全位置,才可以安裝快速反應控制系統。這種快速反應的控制系統乃是專門為渦輪機控制系統中的致動器所設計。

液壓致動器

液壓致動器

液壓致動器可安裝於渦輪機中以調節和控制流程程序,例如透過液壓致動器來驅動氣體或蒸汽閥。與燃氣渦輪機的不同之處在於,蒸汽渦輪機可使用閥門控制整個渦輪機的熱能;在燃氣渦輪機中,只能對所供應的燃料數量進行調節,因為這些致動器的尺寸會反映在其調控能力上。我們會根據客戶需求為渦輪機提供不同版本的液壓致動器,包括適用於功率範圍 25~1,600 MW 的蒸汽渦輪機,以及功率範圍 25~375 MW 的燃氣渦輪機。

機電致動器

機電致動器

新型的機電致動器具有靜液壓傳動裝置和帶有彈簧輔助的緊急快速反應功能,並安裝在精簡的外殼中,可在無需額外供油裝置和管道的情況下獨立操作。此種致動器非常易於操作,可大幅降低啟用測試和維護的成本。

液壓迴轉裝置

液壓迴轉裝置

為了打造出可滿足製造商需求的液壓迴轉裝置,Rexroth 提供了液壓馬達、控制區塊和接合缸(如有需要)等必要的系統元件。液壓迴轉裝置的設計也可根據渦輪機的容量進行修改。

液壓能供油

液壓能供油

渦輪裝置包含兩種液壓系統:冷卻和潤滑迴路的特點是系統壓力低,供給流量大,而液壓油供應系統則是用於傳輸液壓能源,可在中高壓力下運作,供給流量小。Rexroth 在這兩種系統的設計方面是備受認可的優秀合作夥伴,可提供獨立的供應裝置,以及連接至單一儲存罐的兩種系統。

大型電力驅動機組

大型電力驅動機組

IndraDrive ML 將 IndraDrive 系列擴充至高功率範圍:單獨使用可達 500kW,並聯使用設備數量可達 8 台,最高可達 4MW。這些節省空間的模組化逆變器是不折不扣的全能型產品 - 可以作為主電源動力逆變器或是馬達動力逆變器使用。這能大幅減少變體數量,簡化操作,並可降低您的儲存成本。同時,亦能讓您節省能源。

YOU WIN.

品質

品質

實現高利用率和低維護成本與元件製造及子系統的長期品保計畫息息相關。Rexroth 已獲得 ISO 14001:2004、BSOHSAS 18001:2007 以及 ISO 9001:2008 等標準認證,並證明了始終如一地致力於提供最佳品質和滿足最嚴苛的要求,可在長期的客戶滿意度上取得成功。

控制與安全

控制與安全

Rexroth 的全球業務可確保我們遍布全球的客戶能夠隨時獲得技術知識、備用零件和開發服務 - 這是使燃氣渦輪機和蒸汽渦輪機系統得以實現高利用率運作的理想先決條件。Bosch 的能源控制和 Bosch 安全解決方案使我們的全球服務更趨於完善。

數十載的產業經驗

數十載的產業經驗

高度精密的工廠面臨較高的工作溫度和壓力以及全面的安全系統,因此需要為其系統進行量身打造。多年來,Rexroth 已掌握了特定市場的獨特應用技術。無數的創新和認證就是最佳證明。

案例研究。

大藤峽土木工程專案

防洪蓄水量可達 15 億立方公尺

我們為這項龐大的工程交付了全世界第一大的弧形閘門液壓式起重機,工程價值逾人民幣 4,000 萬元。Rexroth 的豐富經驗、先進的設計方案以及創新的活塞桿陶瓷塗層製程,成功協助大藤峽土木工程專案團隊克服了其所面臨的諸多挑戰和技術難題。我們為液壓式起重機的關鍵元件 - 活塞桿提供了特殊的陶瓷塗層,滿足了該專案對於活塞桿的防腐蝕要求。

弧形閘門的最大推力可達 2×6300 kN,締造了全新的世界紀錄。先前的 2x5000 kN 紀錄,同樣也是採用了 Bosch Rexroth 的產品。

服務產品組合

Bosch Rexroth 提供一系列為提高生產力及縮短停機時間而設計的維修解決方案。從備用零件維修現場服務支援改裝,以及數位服務解決方案,我們提供的一切旨在協助您不斷向前發展。

瞭解我們的服務產品組合