1. 首頁
  2. 產業
  3. 回收和廢棄物處理
回收和廢棄物處理 回收和廢棄物處理

在嚴苛的環境中保有可靠的性能。

回收是將廢棄材料轉化為新的材料和物品的過程。從廢料中回收能源通常亦屬於此概念。

回收是一種變化快速的產業,材料種類成千上萬,環境條件嚴苛棘手。缺乏產業專業知識和過度停機的情形,是該產業所面臨的共同挑戰。

我們為重型工程專案提供一系列的解決方案,並在應用工程方面提供廣泛的專業知識,同時還提供專有服務,協助您優化性能和生產力。

WE MOVE.

回收產業液壓系統

回收產業液壓系統

隨著回收利用的重要性不斷提升,市場對於回收利用專用液壓系統的要求也愈來愈高。廢料剪、切碎機以及通道壓縮打包機不僅應具備強大可靠的功能,也應能夠安靜運作,並具有成本效益。若欲實現此一目標,這類機具必須提供具良好性能、堅固耐用和良好精準度的液壓系統。若您渴望成功,Bosch Rexroth 解決方案是您的完美選擇。因為,您可以在產品的整個生命週期期間充分運用 Bosch Rexroth 液壓系統的優勢。

高壓釜

高壓釜

我們驅動解決方案的高度可控性,可讓您將高壓釜停置於特定且平衡的位置。這可以讓您在進料和卸料的過程中,用射出的螺栓固定住桶槽。之後,無論負載條件為何,100% 負載分配和高啟動扭矩特性都能使高壓釜進行運轉。

消化桶槽

消化桶槽

即使您的消化槽負載量繁重,高啟動扭矩特和 100% 負載分配特性仍能確保平穩可靠的處理過程。儘管這些機具的佔用空間小,重量輕省,我們的驅動解決方案可以為您提供精確和多功能的控制能力。

進料輸送機

進料輸送機

風力渦輪機中的現代變速箱對於油品質的要求極高。儘管這些變速箱的效率很高,但也會產生能量損失,並以熱能的形式釋放出來,必須加以消解。Bosch Rexroth 的泵浦過濾裝置能夠完美地滿足這兩項要求。

進料輥

進料輥

無論是慢速或快速、向前或向後,我們的驅動解決方案都能確保使軋機安全地進料。這些機件不僅簡單、易於操控,反應也很靈敏,讓您能夠輕鬆地變換速度或方向。即使在轉速非常低的情況下,您也可以以極高的扭矩無限運作。

廢料剪和打包機

廢料剪和打包機

高效的打包和切割需要功率與精度兼備。我們強大的系統解決方案可為您提供傑出的控制能力,使您能夠輕鬆適應不同的材料。可針對高流量進行快速切換,且零衝擊,內建免受負載衝擊的保護機制,可於機器進行切割時提供保護。

切碎機

切碎機

讓一切順利運轉,一直是我們最擅長的本領。無論是撕碎、碾碎,或是進料和切碎,無論技術或環境條件為何,我們都有相應的解決方案。慢速或快速,向後或向前,對我們而言皆不是問題。我們強大而靈活的系統解決方案,可根據您的需求進行量身打造,助您實現可靠的產出能力,同時優化您的工作效能。

YOU WIN.

高效率

高效率

高效的打包和切割堅硬的材料,需要功率與精度兼備。Bosch Rexroth 為您提供堅固可靠的動力及強大的可控性,使您可以輕鬆適應各種不同的日常處理材料;有了這些優勢,您便能夠將產出量提升至最大限度,並且優化生產。

動力

動力

面對回收業務中要求苛刻的日常任務,我們深知如何為高效工作提供動力與強大的控制力以協助優化生產流,並為機械和人員提供安全的解決方案。

安全

安全

對於操作人員而言,擁有微調控制能力就意味著擁有更高的安全性。對於企業而言,則意味著擁有最大限度提高產量和優化生產的契機。儘管產品的佔用空間小,不會為機器帶來太多負重,但我們的系統解決方案卻可為您創造出巨大優勢。

案例研究。

Hägglunds 驅動裝置

Hägglunds 驅動器幫助 Genan 避免將橡膠視為垃圾,而是用於生產。

從 Genan 在 1990 年於丹麥維堡的工廠開啟以來,我們的 Hägglunds 液壓直接驅動器一直是 Genan 工作中的一個整體構件。由於其內建衝擊鎖定負載的阻力和依需要而重複開始、停止和反向的能力,我們的系統是輪胎切碎機之類機器的合理選擇。

Genan 在所有工廠中使用 Hägglunds 的驅動器。Genan 目前在全球擁有六家工廠。Genan 在 2003 年先擴展到柏林,然後再拓展到德國的多斯滕和卡姆拉。美國德州在 2014 年成為 Genan 的第一個非歐洲基地,並且於最近新增了在葡萄牙的業務,帶來了每年將近 400,000 公噸的吸收量。

服務產品組合

Bosch Rexroth 提供一系列為提高生產力及縮短停機時間而設計的維修解決方案。從備用零件維修現場服務支援改裝,以及數位服務解決方案,我們提供的一切旨在協助您不斷向前發展。

瞭解我們的服務產品組合