1. 首頁
  2. 產業
  3. 倉儲自動化與內部物流
倉庫自動化物料流 全面支援智慧型物料流

探索我們的自動化、接合技術和材料處理產品系列——從單獨的模組化元件到完整的解決方案。

我們的解決方案

倉儲自動化與機器人:
您的内部物流,由您主導。

在 Bosch Rexroth,我們優先滿足您的需求,確保無縫、有效率且可擴縮的貨物移動與儲存。透過我們的智慧型自動化解決方案,以及人員、輸送機、機器人與搬運系統之間的整體互動,實現

高速實現可擴縮性 ,在點選訂單按鈕到出貨之間,擁有完全的透明度和資料智慧。以緊湊型、節能和可再製解決方案實現永續發展。 解鎖極簡之道 從採用我們可配置的「即插即移」解決方案,到打造專屬您的解決方案,量身契合您的特定應用場景。

無論您有任何需求,只要有 Bosch Rexroth 在您身邊,就能保持可擴縮性並為未來作好準備

釋放倉庫效能:我們在此助您應對挑戰。

瞭解我們如何協助客戶管理各種自動化任務。

利用易於整合的 AMR 解決方案提高倉庫生產力。

「我們不斷尋找能幫助我們簡化員工工作、提高生產力的解決方案」。

Bticino,義大利

瀏覽成功故事

利用開放式倉儲自動化發揮執行速度。

「我不希望看到廠商鎖定現象。這正是趨勢所指的方向:客戶將變得更加獨立。」

K. Hartwall,德國

瀏覽成功故事

您完整價值鏈的全能夥伴

搬運和處理貨物時務必做到智慧、高速、無誤。身為全球合作夥伴,我們可協助您設計最先進的解決方案,實現無縫物料流——從標準化自動化解決方案,到人員、輸送機、和機器人之間的整體互動。​

配備機器人、倉儲和包裝區的自動化倉儲系統。
  • 用於碼垛解決方案的元件

    碼垛和卸垛

  • 用於儲存系統的元件

    自動化儲存與檢索系統

  • 用於分揀和運輸解決方案的元件

    分揀和運輸

  • 用於完成撿拾和包裝的元件

    完成撿拾和包裝

  • 用於行動機器人的元件

    行動機器人

用於碼垛解決方案的元件
用於碼垛解決方案的元件

碼垛和卸垛

快速可靠地獲得從設計到實作的碼垛和卸垛解決方案。從線性軸、控制器、安全解決方案、伺服馬達和驅動器到結構框架,Bosch Rexroth 可以提供整體解決方案或部分設計。

  • 笛卡爾多軸系統線性軸 在安裝空間和搬運重量方面具有顯著優勢。電子工具 LinSelect 簡化選擇
  • 精簡型控制器 ctrlX CORE 結合驅動系統 ctrlX DRIVE 實現各種機器人動作。高性能的 ctrlX CORE 可以整合到機器人和處理應用中。
  • Visual 程式設計和程式碼範例可以減少機器開發時間,提高產能。

用於儲存系統的元件
用於儲存系統的元件

自動化儲存與檢索系統

從我們廣泛的緊湊型安全自動化解決方案中選取,實現各種存儲和檢索系統的自動化——從單件裝載、迷你裝載、穿梭車到 VLM 系統。我們的線性運動技術與電動缸能實現可靠的導引、精準的定位與高效的搬運作業。

  • 自動化系統 ctrlX AUTOMATION 搭配控制器、軟體、I/O 模組、安全解決方案、驅動器和馬達,可協調物料的移動。
  • 線性導軌, 螺桿驅動線性軸 用於自動化儲存或分揀系統,確保精準、可靠且經濟的進料與定位。
  • 精簡型控制器 ctrlX CORE 結合驅動系統 ctrlX DRIVE 實現各種機器人動作。高性能的 ctrlX CORE 可以整合到機器人和搬運應用中。
  • 鋁型材結構套裝 提供適用於各種負載情境的堅固鋁型材——透過經實證的精準度與安全性,實現智慧的連接解決方案。

用於分揀和運輸解決方案的元件
用於分揀和運輸解決方案的元件

分揀和運輸

分揀和運輸解決方案不斷演進,需要創新的設計,以達到最佳效能,同時盡量減少空間使用。透過無機櫃式伺服驅動技術等先進技術,速度匹配間隔應用可以精確地實現這一目標。

  • ctrlX DRIVE 無機櫃 幾乎完全省去開關櫃,可減少 90% 的空間與佈線需求。
  • ctrlX DRIVE 加速實現經濟型解決方案,並隨著您的需求成長。適用於簡單的單軸應用和複雜的多軸機械系統。
  • 我們的 元件 可以多種方式組合,優化材料流。

用於完成撿拾和包裝的元件
用於完成撿拾和包裝的元件

完成撿拾和包裝

提高訂單吞吐量,減少訂單包裝錯誤。利用鋁製結構框架解決方案的優勢,為標準和獨特的包裝流程打造理想的工作站。此外,透過額外的多軸系統實現撿拾和放置任務的自動化。

  • 高度可調整 人工生產系統 幫助您建立人體工學工作站或撿拾和包裝生產線,以提供更健康的工作環境和更高的生產力。
  • 創新的 直接面板 與改進的 防護架 使一流的安全圍欄標準能夠在最快的時間內實現。

用於行動機器人的元件
用於行動機器人的元件

行動機器人

您是否正在為您的 AGV 或 AMR 解決方案尋找易於整合的模組化硬體與軟體元件?或是現成的運輸解決方案,可立即在您的流程中有效運作?好消息是,Bosch Rexroth 能同時滿足您的雙重需求——即使在同一個專案中亦然。

  • ACTIVE Fleet Manager 可協調和控制整個 AMR 車隊。

此外,您可以使用開放式工具包,以減少開發和應用程序的工作量,降低對接線和元件的需求,並確保一致的資料可用性。

  • 自動化系統 ctrlX AUTOMATION 結合了機器人的硬體、軟體和特殊應用程式。其基礎——開放式操作系統 ctrlX OS 及其生態系統可讓使用者存取第三方供應商提供的特殊機器人應用程式。
  • ROKIT Locator, ROKIT NavigatorROKIT Motor 負責行動機器人的定位、導航和運動執行。
  • 電動缸 在堅固耐用、低維護成本的起重系統中增加客戶利益。 線性導軌 以及 螺桿驅動 是用於機械驅動和前叉調整的堅固部件。

您和 Bosch Rexroth:您將獲得什麼——以及我們如何實現。

什麼:強大元件滿足智慧型軟體解決方案

如何實現:採用標準化的笛卡爾座標搬運系統(線性機器人)

  • 解鎖極簡之道

什麼:無縫的物料流

如何實現:實現從輸送機到 AMR 的整合解決方案

  • 實現高速

什麼:用於行動機器人的自動化套裝

如何實現:擁有市場上最廣泛的機器人套裝——包含機械、電子和軟體堆疊

  • 實現可擴縮性

什麼:供應商獨立性

如何實現:以應用程式為基礎的邏輯和開放式程式設計符合安全和 IT 安全標準

  • 解鎖極簡之道

什麼:永續解決方案

如何實現:透過追蹤用電情況

  • 充分發揮永續性

什麼:可擴縮的自動化

如何實現:擁有即時可用的元件,可輕鬆擴縮完整生態系統中的應用程式

  • 實現可擴縮性

手冊:「倉儲自動化與內部物流」

您的内部物流,由您主導。

我們如何應對您面臨的挑戰?我們如何根據您的需求量身打造自動化和物料搬運系統?我們如何在全球範圍內支援您?請下載我們的倉庫與內部物流自動化手冊,以瞭解更精簡的資訊。

下載手冊
下載手冊
筆記型電腦與 3D 展廳

探索我們的自動化解決方案 3D 導覽

透過互動式產業園區探索我們的工業解決方案,從高層級製程概覽到單一產品的深度解析,一應俱全。歡迎蒞臨我們的 3D 虛擬展廳,深入瞭解我們針對各行業的解決方案。

體驗我們的自動化解決方案
體驗我們的自動化解決方案
以工廠為背景的微笑男人

倚賴業界最廣泛的工業自動化產品組合之一

您想要擴展您的產能、快速建立製程安全生產線或工廠,並簡化製程嗎?身為您在自動化中的合作夥伴,Bosch Rexroth 可以給您您所需要的支援。無論是 自動化技術結合技術 還是 物料搬運 系統 ——有了我們的解決方案,您就可以輕鬆數位化、連接及自動化您的製程。

工業自動化
工業自動化
自動化技術的圖示

自動化技術

  • 螺桿驅動
  • 線性軸和 致動器
  • 線性導軌
  • 控制器
  • 軟體和生態系統
  • 運動控制系統、驅動器和馬達

關於自動化的更多資訊
接合技術的圖示

接合技術

  • 壓合與結合
  • 框架組裝
  • 鎖緊
  • 電阻焊接

更多關於接合技術
物料搬運技術的圖示

物料搬運技術

  • 線型機械臂和笛卡爾多軸系統
  • 線性軸
  • 輸送機和傳輸系統
  • 材料供應
  • 行動機器人

更多關於物料搬運的資訊

與專家討論

以您的方式設計倉庫。您的客戶是否剛開始使用自動化或想要快速擴充?您想要推動自動化進入更高的階段嗎?還是您的客戶已經準備好迎接數位轉型的下一階段?無論是什麼任務,我們都能在最短的時間內為您找到倉儲和內部物流自動化解決方案。

聯絡我們
Bosch Rexroth Service 徽章標誌

一切取決於服務

我們希望您的 Bosch Rexroth 設備能儘可能高效運作,時間越久越好。正因如此,我們保證備用零件的供應、維修服務及技術支援的可用性。這些服務不僅適用於目前產品組合中的所有產品,也適用於在主動銷售階段之後至少十年的時間裡為您提供該類服務。然後會進入延伸服務階段。

我們亦提供一鍵即享的即時協助。如果發生故障,ctrlX 數位服務助理可全天候提供完整服務組合。維修服務與熱線電話全天候無休。為了確保您能積極應對未來而非被動反應,我們提供預防性維護等前瞻性服務。

服務
服務

適合您產業的工業自動化解決方案