Taiwan 中文

選擇您的位置

Taiwan 中文
 

塑膠機械與壓鑄

重複精度和週期短:博世力士樂為塑膠機械和壓模鑄造開發模組式系統解決方案

– 一手提供所有驅動裝置和促動器
– 使用變速泵浦以降低能耗
– 混合動力方案結合電力與液壓技術的優點

塑膠機械與壓鑄
 
 

重複高精度和週期短--塑膠機械和壓模鑄造的用戶非常重視這一點。要達到這個目標的一個重要前提是控制裝置與液壓和電動促動器的最佳配合。同時,對適用於混合動力機械方案的可自由組合功能模組的需求日益增加。博世力士樂專門為壓模鑄造開發了配備預設參數功能的零部件以及量身定做的、可相互組合的自動化驅動系統。

製造商可以在液壓、電動或混合動力驅動之間做出選擇--開放式介面使得這些驅動方式可以靈活使用。透過採用預設功能,即使是對塑膠機械和壓模鑄造進行複雜的運動控制,仍可以很輕鬆地進行設定。在此,博世力士樂依靠現代流體技術、電動系統和綜合技術解決方案。

堅固耐用的液壓驅動技術與數控裝置的結合為製造商和用戶開闢了全新的可能性。用於 HFC 流體的專用泵浦的優點是:使用壽命長、噴射閥擁有非常高的重複精度和動態性能。如此一來,機械的生產效率和可用性就可以獲得提升。

採用我們的變速泵浦驅動裝置 Syntronix 後,用戶最多可降低 80% 的能耗。 同時還能夠降低噪音程度。此外,零部件可以很容易地整合至新的機械方案,與其他模組進行結合。另外,由於自動化解決方案在供貨時已配備現成的連接介面,因此可以縮短安裝時間。

塑膠機械的應用面非常廣,從簡單的標準應用到大範圍多部件標準件,應有盡有。決定需求的不僅是製作流程,尚有還有其廣泛的應用領域。每一家製造商都從這些一般需求中界定其自身的技術參數。博世力士樂的供貨範圍從可設置高度的液壓和電動驅動技術零部件,到含有預設參數功能的模組,再到跨技術系統解決方案,應有盡有。在此,我們一手供應所有驅動裝置和促動器。客戶享有的優點是:不同的力士樂零部件相互之間完美配合。

透過對液壓技術進行電動化,博世力士樂正引領著塑膠機械和壓模鑄造朝著混合動力和全電動方向發展。來自 80 個國家的製造商仰賴我們的綜合技術經驗,使其自身的生產更靈活、更符合經濟效益。