Bosch Rexroth 精選的線性軸與組件已根據 ISO 14644-1 標準進行測試,並獲得高達 ISO 3 級、ISO 5 級及 ISO 6 級無塵室等級的認證。該認證確認了這些線性軸適用於在潔淨度與製程穩定性方面具有非常高要求的應用。
根據 ISO 14644-1 標準認證之無塵室適用性 – 由 Fraunhofer IPA 驗證確認
為關鍵製造製程提供高水準潔淨度
在半導體或醫療技術等高度敏感的製造領域中,無塵室是實現穩定製程的關鍵要求。即使是微觀顆粒也可能導致故障,或造成良率損失與廢品。
Bosch Rexroth 為此類嚴峻環境提供通過無塵室認證的線性傳動技術 – 專注於控制顆粒排放、精準度與長使用壽命。根據應用需求,這些解決方案可作為組件(例如滾珠滑軌系統與滾珠螺桿組件)、模組化線性單元,或作為複雜線性系統的一部分來使用。
經過驗證的潔淨度 – 認證的無塵室等級 – 精準的性能
Bosch Rexroth 的線性傳動技術已由 Fraunhofer 製造工程與自動化研究所 (IPA) 根據 ISO 14644-1 標準進行測試,並獲得高達 ISO 3 級無塵室等級的認證。
這項獨立的測試確認了其適用於具有高潔淨度要求的無塵室,例如半導體、電子及醫療技術領域中的無塵室。其中一個獲得認證的特定組件是全新的 NRTVG 滑座,該滑座專為無塵室與真空應用而開發,完全摒棄了塑膠組件。同樣接受測試的還有其緊湊型模組產品系列,該系列設計旨在將運作過程中的顆粒產生降至最低。
聯絡我們!
讓我們共同探討 Bosch Rexroth 通過無塵室認證的線性傳動技術產品組合如何最佳化您的製程,並幫助您受益於我們透過無數專案累積的豐富經驗。
常見問題集
通過無塵室認證的線性軸
1.Bosch Rexroth 的線性軸是根據哪項標準及適用於哪些無塵室等級進行認證?
2.線性軸的無塵室適用性是如何量測的?
無塵室測試由 Fraunhofer IPA 根據 ISO 14644-1 標準,在接近實際運作條件的環境下執行。在動態運作中,於模擬典型工業無塵室應用的定義測試設定內,量測線性軸的空氣中懸浮顆粒排放。評估根據 ISO 標準中針對 ISO 5 級與 ISO 6 級無塵室所規範的每立方米空氣中量測到的顆粒濃度進行。
3.Fraunhofer IPA 認證對機械與設備製造商有何益處?
Fraunhofer IPA 的獨立測試為機械與設備製造商提供了客觀且
基於標準的無塵室適用性驗證。它在設計無塵室製程時減少了驗證與文件作業的工作量,提高了規劃可靠性,並促進了更快的專案實施 – 特別是對於在潔淨度、精準度與製程穩定性方面具有高要求的應用。
這些通過認證的線性軸通常構成模組化線性系統或線性機器人的一部分。根據應用與系統設計,它們以多種形式被使用,例如搭配馬達的線性軸、搭配滾珠螺桿組件的線性軸,或搭配齒型皮帶驅動的線性軸。