| 最大輸送負載: |
,最高 3,000 kg |
| 工件載具尺寸: | 標配最大 2,200 x 3,000 mm |
| 驅動系統: | 全電動、無氣動、主軸驅動(免維護且自潤滑) |
| 輸送速度: | 最高 24 m/min |
| 運輸高度: | 350 mm(低) |
| 馬達: | 提供 180W 及 250W 馬達,並支援第三方馬達介面 |
| 模組化系統: | 標準化鋁型材模組化系統 |
| 特殊組件: | 分度單元、旋轉單元、傳輸單元、定位單元 |
BOOST YOUR PRODUCTION with the transfer system TS 7plus
為了實現重型及笨重工件的精準高效輸送, 重型 transfer system TS 7plus 樹立了全新標竿。本系統專為 電動車領域的電池與電動軸組裝 而開發,能解決傳統系統已達極限、且必須採用昂貴客製化解決方案的挑戰。
作為一套全電動且無氣動元件的輸送機系統,它能靈活地將最高達 3,000 kg 的負載運輸至您的裝配線。標準化的模組化系統與低維護需求的主軸,可確保系統實現最高可利用率,並降低您的總擁有成本。
您將從高速輸送、MTpro 軟體帶來的直觀配置,以及對現有系統的靈活擴充能力中受益。 透過 TS 7plus 高效且具前瞻性的重型運輸解決方案, 將您的設施生產力發揮至極致 。
關鍵技術資料