VarioFlow plus 擴展的應用範圍——也適用於相對空氣濕度僅為 0.5% 的極乾燥環境 瞭解更多 VarioFlowplus 轉速計 而且速度更快,達到120m/min。 一名女性正在查看 VarioFlow plus 鏈式輸送機。 Running your products quickly in three dimensions: that moves us. VarioFlow 透過工作場所連線以更高的生產力運輸鏡片。 眼鏡片業的 VarioFlow plus

觀看用來將鏡片運輸至人工工作站的高效率方法。

觀看影片

BOOST YOUR PRODUCTION with the VarioFlow plus chain conveyor system.

現今,使用者對於運輸解決方案的要求比以往來得更多。Bosch Rexroth VarioFlow plus 系統為您提供標準化且多樣性的高效鏈式輸送機系統。從我們種類繁多的模組化系統建立一套專屬您的客製化輸送機解決方案。即使是在一個封閉空間或是對空間錙銖計較的狀況下,VarioFlow plus 都能迎刃而解。

系統概述

產業總覽

憑藉其機器連接及產品運輸,VarioFlow plus 適用於各種行業,包括

  • 食品及包裝
  • 醫療保健
  • 汽車業及電氣業

系統優勢

  • 直接與間接 水平及垂直配置的產品運輸
  • 具有成本效益: 水平曲線的滾動摩擦使距離更長,且需要更少的驅動器
  • 更長的使用壽命及更少的停機時間: 無加工滑動表面減少磨損
  • 節省空間: 適用於所有尺寸的水平曲線半徑
  • 藉由 MTpro 進行快速規劃、專案規劃以及圖像化
  • 廣泛的模組化系統以及高度化的自訂選項

產品

VarioFlow plus 提供最經濟的鋁製版本

鋁製系統

經濟型基本版

  • 開放式及封閉式型材版本
  • 用於連接主要元件 (例如驅動器、分流器及彎曲部分) 的內部凹槽
  • 用於安裝側邊導軌、支架或其他配件的外部凹槽
  • 符合 FDA 標準的材料以及帶食品級潤滑油填充的不鏽鋼滾珠軸承

關鍵技術資料

  • 產品重量:最大 3 kg / 34.5 mm
  • 速度:高達 120 m/min
  • 鏈條寬度:65-320mm

Rexroth Store
VarioFlow Plus不銹鋼可滿足更高的衛生要求

不銹鋼系統

適用於更高的衛生要求

  • 小型清潔塊狀型材將可能的沉積點最小化
  • 不銹鋼滑桿即使在磨蝕性環境也能使用
  • 符合 FDA 標準的材料以及帶食品級潤滑油填充的不鏽鋼滾珠軸承

關鍵技術資料

  • 產品重量:最大 3 kg / 34.5 mm
  • 速度:高達 120 m/min
  • 鏈條寬度:65-320mm

Rexroth Store
VarioFlow plus ESD 系統可防止靜電放電

ESD 系統

使用鋁、不銹鋼及特殊 ESD 元件的組合避免靜電荷

  • 適用於 EPA (靜電保護區) 的元件與零件
  • 導電元件
  • 導電連接技術
  • 無需額外接地線

關鍵技術資料

  • 尺寸:65 mm 與 90 mm
  • 最大鏈條拉力:600 N

Rexroth Store
VarioFlow plus 透過托盤運輸產品

工件托盤系統

用於產品運輸

  • 不能直接在鏈條上運輸。
  • 其表面在堵塞中不得相互接觸
  • 其極度敏感
  • 適用於搬運處理工作時必須放在適當位置
  • 提供全方位的功能解決方案

關鍵技術資料

  • 尺寸:65 mm 與 90 mm
  • 鏈條型式:扁平鏈條 (白色、灰色和 ESD)

Rexroth Store
The VarioFlow plus 楔形輸送機運輸產品

楔形輸送機

用於產品運輸

  • 因形狀而難以垂直輸送
  • 由於重心方向,無法實現陡峭的垂直斜面 (> 30°)
  • 由於敏感表面,會容易造成側面損壞或立交橋損壞
  • 在 90° 斜坡或斜面上可能不會滑動 (例如,使用貨架容器)
  • 不論在不接觸或脫離的情況下都能進行輸送

關鍵技術資料

  • 產品重量:最大 1.5 kg / 34.5 mm
  • 速度:高達 60 m/min
  • 鏈條寬度:90 mm

Rexroth Store
以螺旋式輸送機垂直運輸產品

螺旋式輸送機

  • 螺旋式輸送機可實現垂直產品運輸,並在最小的空間內用作緩衝儲存
  • 為了完善鏈式輸送機系列,Bosch Rexroth 與知名且經驗豐富的螺旋式輸送機製造商 smartPac 合作
  • 螺旋式輸送機以 VarioFlow 系統的標準化元件為基礎

關鍵技術資料

  • 尺寸:80-320 mm
  • 高度差:入口及出口之間最大 3000 mm
  • 傾斜度:5-12°

下載

成功事例

生產工廠內,紙捲位於 VarioFlow plus 鏈式輸送機系統上

消費品

VarioFlow plus 用於 Eurovast 紙巾生產:在全天候運作下,實現可靠且低維護的物料流。

白色 VarioFlow plus 輸送帶上的兩個 Rexroth 紙箱,鏈條表面平滑

食品業

VarioFlow plus 透過與 Hitmark Robotics 解決方案結合的智慧自動化技術,確保在食品產業中實現高效的堆垛作業。

鏈式輸送機系統 vario flow plus 成功故事 omega optix

眼鏡鏡片產業

VarioFlow plus 鏈式輸送機系統可將眼鏡有效輸送至手動工作站。

茶包放在 Bosch Rexroth VarioFlow plus 鏈式輸送機系統上運送

茶葉生產

VarioFlow plus 鏈式輸送機系統讓茶葉和輸送機一起開始運作 - 即便是在一個狹小空間。

運送已完成包裝茶包盒的 VarioFlow plus 鏈式輸送帶

內部物流

VarioFlow plus 是一套適合用於最狹小空間的物流應用:將 Schaefer 包裝盒運到人工包裝站,接著再運輸進行配送。

VarioFlow plus 鏈式輸送帶可做為架高型輸送機運送車頂飾條。

汽車業

VarioFlow 在汽車業中可做為懸吊輸送機運送車輛頂篷。