Bosch Rexroth Aluminum Chameleon Adaptable for any application. 觀賞影片 LED 基本系統燈泡 LED 基本系統燈泡 — 符合人體工學的全新照明方式

LED 基本系統燈泡比起目前的 LED 系統燈泡在亮度上高出 50%,而使用的電力卻低了 20%。
而且得益於三燈配置的創新啟用優勢,所需投資僅為原來的一半。

前往線上目錄
Bosch Rexroth 人工生產系統說明影片 探索 Bosch Rexroth 流動支架系統 觀賞影片 使用來自 Bosch Rexroth 的人體工學零件所打造之高效率工作站示圖 提升您的人工生產

搜尋適合人工或半自動生產線之適合的解決方案。

前往線上目錄

為您建立精簡現場生產系統 -
Bosch Rexroth 人工生產系統

現代生產主要著重點在於避免浪費。Rexroth MPS 人工生產系統已嚴格遵循精簡生產標準開發而成,因此可以快速輕鬆執行精簡生產設備。

現代精簡生產所需要的不僅只是著眼在個別模組而已。事實上,具備標準化執行概念的整合系統是第一考量。在 Rexroth,此種概念可由 MPS 原則反映出。


設計您個人工作站的解決方案



我們的設計架構可為您提供高效率生產流程

一名員工正使用 Bosch Rexroth MTpro 工程軟體執行作業

服務和流程

我們的 MTpro 規劃軟體可協助您執行所有流程。在您整體的精簡生產流程中,我們也為您提供指引。Bosch Rexroth 以縮短交付時間並提高流程靈活性來體現 MPS 原則,讓您確實實現精簡生產,完全沒有浪費。

Bosch Rexroth 具備人工接合 EcoFlow、Lean 和 ESD 的工作站。

精簡製造

我們以人工生產系統的三大支柱(工作站、材料供應和接合)為主,讓您建立工作站及生產線等設備,使其快速適應您的作業內容,以極佳的效率執行作業,避免生產中的浪費情況,達成所謂的「精簡」原則。

一名人員站在工作台前

人體工學

為降低浪費,人體工學工作站設計在生產中占有舉足輕重的地位。人體工學的主要著重點在於工作人員本身。因此,Bosch Rexroth 工作站設計的出發點是適應每一名工作人員,而非讓人員來適應工作站。

Bosch Rexroth ESD 統計圖表

ESD 保護

靜電荷是不同材料相互摩擦,或透過電場誘發所產生的帶電物質。這些帶電物質接著便會釋放出來,並因此損害或破壞敏感元件。我們提供多樣產品來保護您的產品免受 ESD 的損害。

人工生產系統產品概覽

Bosch Rexroth EcoShape 材料用叉車管型結構

EcoShape 管型結構

  • 連接器可與 EcoShape D28L、D28L、N10 和 D28 圓管結合。
  • Poka yoke 系統易於安裝連接器,且安裝時具備良好安全性。
  • 扭夾可保證接合部分固定性良好

進入 Rexroth Store

深入瞭解 管型結構
動態坐姿及工作時的特定動作順序應用

轉椅

  • 針對所有使用區域設計的旋轉工作椅
  • 支援脊椎和腰椎的 S 型部分
  • 使用對環境友善的材質

進入 Rexroth Store

深入了解轉椅
7 軸協作機器手臂

Kassow Robots - 7 軸協作機器手臂

  • Kassow Robots 的五款輕量級 7 軸協作機器人可在極短時間內投入使用,適用於各種規模的企業。
  • 它們的負載能力為 5 至 18 公斤,工作半徑為 850 至 1800 毫米,關節速度可達每秒 225 度。

深入瞭解 Kassow Robots
使用功能時有目標性,並可發揮最大效用 執行作業時可減少疲勞 提升產能

工作站

從自訂產品中進行選擇,結合眾多不同的參數來建立一套完美的解決方案。也可選擇固定尺寸的標準產品。

  • 使用功能時有目標性,並可發揮最大效用
  • 執行作業時可減少疲勞
  • 提升產能

進入 Rexroth Store

下載 PDF 格式目錄
材料供應

材料供應

  • 輸送機軌道和滾輪可創造經濟效益
  • 依照客戶特定需要的設備和尺寸建立一致性
  • 產品易於轉換和擴展,永不怕過時

進入 Rexroth Store

下載 PDF 格式目錄
EcoFlow

EcoFlow

EcoFlow 元件是用來執行工作站內的材料流程系統,也可連接倉庫和投入區域內的不同工作站。EcoFlow 可將產品和工作物件托盤放在人工滑板區上運送,以避免工作人員過勞。

進入 Rexroth Store

下载 PDF 目录

成功故事

Bosch Thermotechnology 針對倉庫物流的 ACTIVE Cockpit 應用

提高工廠透明度

ACTIVE Cockpit 可即時處理物流的關鍵數據並使其視覺化

人工生產系統 LTI/Levitec 成功故事

以更短的週期時間增加生產力

實用的精簡生產單元包含 Bosch Rexroth EcoShape 管型結構系統和鋁型材,可進行高速驅動生產。

Berlinger 使用人工生產系統的成功故事

員工健康時的生產力更高

Bosch Rexroth 人體工學、可調高度的裝配線可確保製造流程靈活高效,且包裝系統具有防受損功能。