探索新一代 EcoShape 管型 結構系統:您的精簡生產解決方案 – 客製化材料推車、物架、運輸系統以及工作站。
憑藉其重量輕、易於組裝和高度靈活性,我們的管型鋁結構系統與各種配件定義了新的標準。EcoShape 利用例如 Poka Yoke、Kaizen 與 精益設計 等行之有效的原則,為各種行業提供全面且具有成本效益的設計。我們的管型結構系統滿足高技術要求,同時強調 人體工學設計。透過使用可重複使用且可回收的元件,EcoShape 代表了能源效率與永續性。Karakuri 機制的 整合 簡化了低成本自動化 (LCA) 並提高了效率。
深入瞭解 EcoShape 的多功能應用,以及它是如何建立在例如持續改進、自動化與精益設計等行之有效的原則之上的。
EcoShape 的優勢
由於採用了新的附加元件,設計簡單:成本效益高且靈活的工廠解決方案具有高度多樣性,與 Bosch Rexroth 的鋁結構型材相結合,具有強大的摩擦連接與擴展的應用可能性。
重量輕、穩定且經濟高效: 與鋼相比,重量減輕 30%,結構堅固,動態負載能力是鋼的 10 倍,新型連接器的結構節省了成本。
快速規劃: 整合的元件、預製模型和易於擴展的 MTpro。