液壓系統的成串板塊液壓系統 - 客製化與系列生產 液壓系統的成串板塊液壓系統

客製化與系列生產

播放影片
Wittmann Battenfeld 和 Bosch Rexroth 的兩位員工正在查看成串板塊液壓系統。 Wittmann Battenfeld

成串板塊液壓系統由 Bosch Rexroth 供應

播放影片
員工正在解釋下壓裝置模組 IH04。 下壓裝置模組 IH04

下壓裝置專用的全方位安全性產品組合

播放影片
員工在顯示器前進行成串板塊液壓系統的數位規劃。 積層製造

使用砂子打造液壓成串板塊液壓系統

播放影片
員工正在解釋多站成串板塊液壓系統的線上配置器。 多站成串板塊液壓系統

如何設定 HSR 多站成串板塊液壓系統

播放影片

成串板塊液壓系統與板塊

液壓成串板塊液壓系統 – 客製化與系列生產

液壓成串板塊液壓系統是液壓系統的指揮中心,這項工具與準備完成的任務本身同樣不可或缺。成串板塊液壓系統的複雜設計和製造已經完美達成,可生產數百萬的元件。因此,無論數量多寡,我們都能提供標準品質的系列生產,即便只有一件的批量,從精簡的輔助運動成串板塊液壓系統,到重達 12 噸的大型複雜系統專用中央成串板塊液壓系統,一應俱全。

 

 

有關成串板塊液壓系統與板塊的資訊與下載

標題為「沖壓裝置製造商如何滿足典型安全要求」的白皮書

白皮書

沖壓裝置製造商如何以經濟高效的方式快速滿足 EN ISO 16092-3 及 EN289 所規範的典型安全要求,同時提高能源效率?

下載白皮書
使用積層製造技術生產的成串板塊液壓系統如何減少能源消耗與二氧化碳排放的白皮書。

白皮書

使用積層製造技術生產的成串板塊液壓系統如何減少能源消耗與二氧化碳排放。

下載白皮書
成串板塊液壓系統的積層製造的基本資料說明書

基本資料說明書

成串板塊液壓系統的積層製造

下載基本資料說明書
液壓系統的成串板塊液壓系統手冊:客製化與系列生產

手冊

液壓系統的成串板塊液壓系統:客製化與系列生產

取得手冊
HSR 多站成串板塊液壓系統的設定

設定

HSR 多站成串板塊液壓系統

設定您的多站成串板塊液壓系統

我們提供:

客製化解決方案

客製化解決方案

您只須告訴我們基本的必要資訊 – 例如空間、壓力和功能,我們的專家會根據您的目的設定最理想的迴路設計。針對客製化、特定訂單的成串板塊液壓系統,我們也會提供符合工業品質標準的專案規劃、細節設計、製造與裝配服務。

簡言之:我們提供客製化、立即可用的液壓控制系統,來源統一,獨立於所使用的液壓機組或致動器。

聯絡我們
聯絡我們

交給專家處理,不再勞心費神

一手包辦所有工作

我們會為您包辦所有必要作業,包括規劃、設計、細節設計、品質測試與檢驗、基準功能測試與文件處理。

從收取商品到裝配和試運轉測試,您將享有高附加價值的服務流程,不必耗費太多能量。與我們合作打造系統,您將擁有更多自由操控的空間。透過一個聯繫窗口就能處理一整個專案。

設計與模擬

攜手合作:包辦設計與模擬服務

身為成串板塊液壓系統供應商,我們採用先進流程設計您的液壓成串板塊液壓系統。我們會針對空間與管道的幾何結構最佳化,力求將能量損失降到最低,並透過穩定度與流量分析模擬保證功能安全性。

 

根據設計數據進行加工處理

我們只採用高精準度 CNC 處理中心處理低壓到高壓版本的液壓成串板塊液壓系統。處理步驟是直接取用設計數據作為依據。如此一來,我們就能放心排除錯誤的可能性並確保安全性。

CNC 機械的重要副作用:我們嚴格監控個別工作步驟的執行過程、評估執行成果,並與設計數據互相比較。因此,您可以確定:我們會完全按照您批准的 CAD 數據實作,好讓您的個別成串板塊液壓系統完美融入您的設計。

 

您的閥塊數位分身

為您提供成串板塊液壓系統的虛擬影像,滿足對於數位分身的需求。如此一來,距離工業 4.0 和物聯網又更邁進了一步。您可虛擬整合液壓成串板塊液壓系統到個別構造中,在我們製造成串板塊液壓系統的同時便能繼續處理專案。這可以節省時間並縮短上市時間。更多優勢:您可以提供機械與設備的數位影像,滿足顧客的相關需求。

品質

符合最高標準的品質管理流程

Bosch Rexroth 致力執行最高標準的品質管理流程,力求零錯誤的成果。對我們而言,品質並非一成不變的狀態,而是持續不斷的挑戰。重點注意:我們打造了端對端品管鍊,從設計到所有元件的製造,乃至經過功能測試的裝配服務,一切俱全。

為此我們採用全球最大的液壓工具組,讓您的成串板塊液壓系統能與最多樣的閥完美結合,並能完全滿足您指定的功能。

 

現實重於一切

在我們交貨前,您的成串板塊液壓系統須在合適的測試平台通過最終功能測試。尤其客製化解決方案,以及在系列產品開始生產之際,我們會希望您一起在我們的工廠中進行產品認可核准流程。這個過程可確保您瞭解每件事都與預期情況相符。除了節省時間和精力,還能減少專案風險。

積層製造方法

創新製造方法

一組同質組件,創造複雜的幾何成品:消弭原本的生產技術限制,以積層製造技術化不可能為可能。多年來,我們使用 3D 列印製造砂芯與成串板塊液壓系統,在這方面累積了深厚的實務經驗。這樣的技術縮短了生產過程,並能產出更新、更節省能源的管道幾何結構。

成串板塊液壓系統與板塊 – 產品組合