Bosch Rexroth 是工業用液壓系統的領導供應商,具有全球最大的高品質液壓閥產品組合。Bosch Rexroth 最先進的閥門遍佈全球各地,已透過數以百萬計的操作時數不斷證實其可靠性。
穩固的閥門是自動化電動液壓控制應用的理想之選。其他智慧解決方案包括我們的比例排量控制、洩壓、減壓、流量控制與節流閥,還有切換功能。
有了我們的液壓閥,您可以控制及調節體積流量,並透過液壓驅動器的運動或旋轉方向影響體積流量的啟動或停止、方向與品質。液壓閥透過各種致動類型控制,因此可使閥門元件開啟或關閉。您可以固定切換閥的切換位置或調整連續閥的中間位置。
全新 Bosch Rexroth 閥系列產品的模穴符合 ISO 7368 標準,在液壓系統中應用了模組化設計的原則。您可以直接從 Rexroth 標準範圍安裝幾乎任何 LFA 邏輯外蓋,並藉以實施所有可以想像到的液壓功能。這表示若要針對新的需求調整功能,只要替換邏輯外蓋即可,往後便能更靈活地作出調整。
Bosch Rexroth 在工業 4.0 環境中對於液壓閥的可能應用
透過應用導向解決方案,Bosch Rexroth 開啟了全新的自由度,可透過數位介面以符合經濟效益的方式連接液壓閥。