電動缸 電動缸

除氣動缸與液壓缸外的另一種高性能選擇:

  • 清潔、適應性強、節能
  • 堅固、緊湊——適用於重型應用
  • 使用壽命長

產品目錄
電動缸及感測器套件,旁邊是火紅手臂和拳頭。 EMC-HP (高功率)電動缸

  • 緊湊型高負載系列,可選配感測器套件
  • 能源效率高、易於維護且靈活性高,提供更多自由度
  • 透過 eTool LinSelect 實現快速選擇

產品目錄

電動缸產品概覽

機電致動器是除氣動缸與液壓缸外的另一種高性能選擇。從小型致動器到高功率的 EMC-HP 系列,都能以特別經濟且節能的方式處理重達數噸的線性運動。此外,使用 Smart Function Kit Pressing 可完成快速安裝。

產品比較

產品比較

產品 支援多種尺寸 驅動器類型 最大作用力 典型應用作用力範圍 最高速度 最大衝程 工作溫度 IP 等級
EMC 7 滾珠螺桿組件 最高 56 kN 0.4 至 30 kN 最高 1.6 m/s 最高 1500 mm -10°C ... +50°C IP54(選購):IP54
EMC-HP 4 行星式螺桿傳動 最高 250 kN 25 至 150 kN 最高 0.83 m/s 最高 1500 mm -10°C ... +70°C
選購:-30°C ... +50°C
IP54

相關知識

專案規劃工具

專案規劃資訊

具成本效益之解決方案的關鍵基準:

  • 整個使用生命週期的負載

  • 所需的動力

  • 幾何條件與需求

  • 環境與安裝條件

選擇及尺寸比對工具
選擇及尺寸比對工具
結構

結構

電動缸的螺桿驅動將初始的馬達轉矩轉化為線性運動。連接至螺桿驅動螺帽的活塞桿將退縮或伸出(取決於馬達旋轉方向)。螺帽及活塞桿導向均於缸體內。

智能驅動系統

智能驅動系統

力學裝置搭配 Rexroth 強大靈活的伺服驅動器,便構成智能型驅動系統。

您的益處:

  • 自由的編程能力,藉此實現複雜的運動成果。

  • 衝程的力道、位置與速度均可自由進行參數設定。

前往 Rexroth 伺服驅動器
前往 Rexroth 伺服驅動器
安裝選項

安裝選項

電動缸可以採取剛性固定式或旋轉式安裝,以實現各類移動。

使用各類廣泛的匹配 EMC 安裝元件。