自動化讓作業變得更加簡單:軸加驅動器,一套組合輕鬆擁有 具備自動化套件的線性軸

自動化從來不曾如此簡單或便利。

自動化讓作業變得更加簡單:軸加驅動器,一套組合輕鬆擁有

現在,Rexroth 線性運動技術讓作業變得比過往還要更加簡單:我們將所有元件包裝在同一個套件之中,讓您透過單一軸或致動器,以更快的速度實現完全自動化移動。點擊幾下就能組合並設定馬達、驅動控制器、主電源濾波器與電線。只要使用提供的材料編號訂購產品組合,我們會即刻安排您需要的解決方案。所有皆來自同一來源。

重要資訊概覽:

優勢:

  • 快速:設計、設定、交貨和運轉,所有流程迅速流暢
  • 簡單:結合完全按照需求打造的機械、電氣和軟體,完整組合應有盡有
  • 便捷:只要一個材料編號就能找到您需要的一切
  • 靈活:可以加入安全控制技術
  • 久經驗證:完整的 Rexroth 服務(至少 10 年);有必要亦可在調試過程中提供支援
  • 適合永續發展:一套組合,一次送到


關鍵資料:

  • 獨立軸與致動器
  • 馬達:MS2N 系列(含資料記憶體)
  • 驅動器/控制器:HCS IndraDrive 或 ctrlX Drive,含適合的主電源濾波器與電線(5/10/15 公尺)
  • 機上安全性:安全斷開扭矩 (STO) 或 Safe Motion 安全功能