藍色科技背景中是三種不同 Rexroth 精密模組。 精密模組

緊湊。動態。高精度。

產品目錄

歡迎來到精密線性軸的世界 - 精密模組 PSK

在每個微秒與微米都至關重要的產業中,精準度決定成敗。停滯不前絕非選項。您需要的不僅是精準的解決方案,還要將生產流程的效率提升到新的層級?能夠無縫整合至最複雜應用系統,同時確保極致可靠性的解決方案?

使用精密模組 PSK 釋放您的應用潛能和體驗:

  • 在最小的空間內實現無限的精確度,
    體驗最高精確度,同時縮短週期時間。我們的精密模組提供最大的剛性、動態性和精確度,其設計能輕鬆滿足最狹窄的安裝空間需求。秘訣是什麼?重新定義性能的高剛性精密鋼型材。
  • 在嚴苛環境下仍能可靠運作
    製程可靠性絕不妥協。PSK 模組採用封閉式線性系統和創新的帶狀護罩,非常適合粒子密集型應用,例如雷射切割。運動與加工始終可靠分離,在關鍵部位保護您的驅動系統。
  • 快速、直觀的工程設計,加速產品上市時間:
    時間就是金錢。正因如此,我們將構想轉化為現實的過程壓縮至最短。使用 Rexroth 數位工具加速產品上市時間 LinSelect。快速便捷地線上設定您的 PSK 模組(含驅動技術),即時獲取 CAD 數據與技術文件,並透過 Rexroth Store 直接下訂單 - 您的最佳解決方案之路從未如此高效。要再次下訂單呢?由於物料編號清晰明確,因此操作起來非常簡單。

產品資訊

  • 緊湊: 在最小的佔地面積內發揮最大性能
  • 剛性: 鋼製機身搭配整合式導軌,可確保最大剛性
  • 精密: 高精密滾珠螺桿傳動組件
  • 多樣化: 外殼、馬達和開關選擇多樣,提供完美的適配性
  • 快速: 高效的工程設計、訂購和試運行
  • 尺寸:50, 60, 90
  • 最大长度:高達 940 mm
  • 速度:高達 1.6 m/s
  • 精度:± 0.005 mm
  • 一個或兩個短/長工作台部件
  • 版本
  • :開放式或封裝式(金屬板或鋼帶)
  • 四種潤滑選擇
  • 半導體製造
    矽晶圓的處理與送料、調整噴嘴與鏡頭。
  • 檢測:
    導引相機與感測器,以進行 PCB 和電子產品品質控製 。
  • 測試系統:
    在電子元件上 定位 測試探針或測試頭。
  • 實驗室自動化:
    處理診斷設備中的小零件。
  • 工具機:
    用於加工醫療植入物的軸。
  • 雷射加工:
    用於垂直雷射頭校正的次級軸。
  • 取放自動化:
    在有限空間內精確移動、進料和處理。