專為線性導軌與螺桿驅動而生的計算程式
Bosch Rexroth 設計計算程式「Linear Motion Designer (LMD)」是一款專為型材導軌系統、線性襯套與螺桿組件而生的工具。軟體涵蓋 Bosch Rexroth 滾柱、滾珠及微型滑軌系統、滾珠螺桿與行星螺桿組件,以及線性襯套等完整產品系列。
直線傳動技術專家研發了一款便於使用者使用的軟體解決方案,可以滿足所有實務專案規劃的需求,並為工程師提供自行選擇線性傳動元件並規劃其尺寸的獨特機會。
- 所有 Rexroth 型材導軌系統、線性襯套及螺桿驅動均可取得最佳尺寸規劃,並將安全性納入考量
- 透過直覺式使用者指引,以及整合完善的數位工程技術及供應鏈,為使用者節省大量時間
- 透過可自行設定的 CAD 檔案選擇元件後,便可以前往 eShop 進行訂購,大幅簡化工程專案流程
- 持續開發並具備自動更新功能
| 可能的型材導軌組合: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 導軌數: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 滑塊數: | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 可能的線性襯套組合: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸心數: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 線性襯套數: | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
下載
請註冊以下載 Linear Motion Designer。
聯絡資訊