1. 首頁
  2. 產品
  3. 工業用解決方案
  4. 直線傳動技術
  5. 伺服壓力機 Smart Function Kit Pressing
專為沖壓及接合應用而打造的 Smart Function Kit 專為沖壓及接合應用而打造的 Smart Function Kit

靈活、緊湊型及符合趨勢未來。

適合各類標準化接合任務的伺服壓力機

無論是組裝、接合、成型、量測還是測試,這款 Smart Function Kit 適用於沖壓及接合領域,作用力達 70 kN 並符合多種應用。模組化伺服壓力機結合 Rexroth 機械與電氣元件以及軟體,相當適合作為製程專業的整合業者或終端使用者的完美系統。

靈活、緊縮型且符合趨勢未來

強大的優勢讓你在產品選擇、啟用試驗、程式設計及評估簡單輕鬆。此外,此款 Smart Function Kit,可以連接至開放式介面,並可輕易透過平板監控。如此不僅大幅提高公開透明、減少停機時間,同時也顯著提升電壓機產能。



專為沖壓及接合應用而打造的 Smart Function Kit
  • 機電汽缸、伺服馬達及作用力感測器

    機電汽缸、伺服馬達及作用力感測器

    緊湊型設計,適用於多種沖壓及接合應用

  • 搭配工業用 PC 及網路連線的伺服驅動器

    搭配工業用 PC 及網路連線的伺服驅動器

    支援 I4.0,可整合至較高端的系統

  • 以瀏覽器為基礎、直覺化的 Web HMI

    以瀏覽器為基礎、直覺化的 Web HMI

    用於啟用試驗、程式設計、操作及製程分析

機電汽缸、伺服馬達及作用力感測器
機電汽缸、伺服馬達及作用力感測器

機電汽缸、伺服馬達及作用力感測器

緊湊型設計,適用於多種沖壓及接合應用

  • 電機汽缸,可以自由設定衝程,最高達 400 mm
  • MS2N 系列伺服馬達,搭載絕對編碼器及煞車
  • 選配:搭載 DMS 技術的感測器,實現具成本效益且穩定的作用力量測

搭配工業用 PC 及網路連線的伺服驅動器
搭配工業用 PC 及網路連線的伺服驅動器

搭配工業用 PC 及網路連線的伺服驅動器

支援 I4.0,可整合至較高端的系統

  • IndraDrive HCS01 伺服傳動裝置,搭載整合式 IndraMotion MLD PLC 及 STO 或 Safe Motion 安全功能
  • Series PR21 工業用 PC、Linux 作業系統、軟體及 HMI 網頁伺服器。支援 I4.0:透過 OPC-UA 連線,並透過 ReST API 存取資料
  • 現場連線:Profinet、Ethernet IP、EtherCAT、Sercos III

以瀏覽器為基礎、直覺化的 Web HMI
以瀏覽器為基礎、直覺化的 Web HMI

以瀏覽器為基礎、直覺化的 Web HMI

用於啟用試驗、程式設計、操作及製程分析

  • 輕鬆簡單的使用調適小精靈
  • 無須程式設計的知識背景(零編程)
  • 透過拖曳,數秒內完成圖形像化的程式設計
  • 利用圖像化產出的元件,針對製程進行 OK/NOK 評估
  • 輕易便可整合至更高端的控制或 IT 基礎架構

一款機電解決方案 - 帶來無與倫比的優勢

輕鬆簡單的產品選擇

輕鬆簡單的產品選擇

  • 預先選擇的機械、電氣元件及軟體整合成多種套件,作用力可達 70 kN
  • 運用現代化數位工具,進行快速簡便的設計、選擇及設定
  • 所有元件來自單一供應商

使用 LinSelect 選擇產品
使用 LinSelect 選擇產品
隨插即用

隨插即用

  • 以單一封裝呈現 (含預先安裝完成的作業軟體)
  • 透過小精靈的引導,快速完成啟用試驗,並自動為伺服傳動進行參數的設定

零編程

零編程

  • 簡易的圖像化程式設計,無須任何程式設計知識背景
  • 採用現代化設計,以瀏覽器為基礎的網頁式 HMI,適用於各類型終端裝置

開放式介面

開放式介面

  • 功能化模組,可以快速連接至更高端的控制系統
  • 透過 OPC-UA 進行 IoT 連線
  • 透過 ReST API 進行資料存取

技術資料

系統總覽

  • 額定作用力達 70 kN
  • 防護等級機械 IP54 控制櫃 IP20
  • 衝程可以個別單獨設定,最高達 400 mm
  • 搭載 DMS 技術的作用力量測感測器
  • 搭載 STO 或 Safe Motion 安全功能的伺服傳動裝置

技術資料
技術資料

您是否做好迎接未來工廠的準備?

深入瞭解 Bosch Rexroth 的機電一體解決方案。

聯絡我們