超前部署 - 全新 NEXO 無線螺帽鎖緊機
新型 NEXO 螺帽鎖緊機結合了最大的使用自由度與最高的製程可靠性及精確度,滿足 VDI/VDE 2862 對安全關鍵型鎖緊連接的所有要求。 您可以選擇 手持槍式或是直角式螺帽鎖緊機。借助瀏覽器為基礎的操作系統與機板整合控制,您可以獲得直覺化、現代且便於使用的工具,並具備顯著 改善的人體工學 及操作 靈活度 。
測試全新 NEXO,體驗來自全新世界的絕佳效能!
探索 NEXO 全新世代產品的各項功能
WiFi 模組: 大幅提升的 WiFi 連線功能與網路效能。
四核心處理器: 可靠且面向未來的強大運算能力,即便複雜應用也不怕
以相機為基礎的掃描器: 可以處理 2D 條碼
全新馬達: 更小、更高效、更快、更輕 - 即使在高速也能獲得最佳性能
設計: 以人為本的設計 - 更加精巧、獨顯人體工學設計理念、整體更加優秀
重量: 最佳化佈局,搭配更高效率的組件
LED: 即使在特殊姿勢,也可以獲得視覺回饋
資料顯示: 顯示目前的鎖緊結果,以及 IO/NIO 評估
操作安全性: 直接在螺帽鎖緊機實現分散式作業及延伸診斷
以瀏覽器為基礎的操作系統: 可從主機電腦進行分散式存取
軟體: 無須安裝額外的軟體,也可以從平板電腦或智慧型手機存取
使用者介面: 直覺、現代化且易於使用,提供操作簡便的使用體驗
診斷功能: 更好地辨識導致故障的零件,以提高工廠可用性
加強的診斷功能: 透過錯誤診斷與維修輔助工具運轉
機板上具備完整控制功能: 提升靈活性,無須外部硬體/控制
製程安全性: 遵循 VDI/VDE 2862 準則,符合 A 類鎖緊應用
電池技術: 使用市場公認性能出色的 ProCORE18V 電池,改善人體工學體驗和運行時間
客戶介面: 為客戶應用提供簡單靈活的硬體擴充 (例如二次啟動開關、I/O 模組等)
AMPShare 電池平台: 電池選擇方面提供極大自由度與靈活性
模組化輸出系統: 每種應用皆可極大化靈活運用
以相機為基礎的掃描器,具備定框功能: 可靠地選擇正確條碼,進而減少錯誤,提升速度