Bosch Rexroth 的全新 TASS(Torque Angle Slip Standard)檢驗系統 是一種突破性的方法,用於 對安全鎖緊連接進行檢驗 。獲益於「即時」測試流程, 生產期間可以直接在工作場所確保品質狀況。透過將檢驗鎖緊工具整合至組裝製程中,,停機時間可減至最短 ,,並在持續生產過程中發現可能的偏差 。使用 Bosch Rexroth 的 TASS 全自動檢驗系統,開啟接合技術的新紀元。
Bosch Rexroth 提供了一種新方法,使用 TASS 在短週期內檢驗您的鎖緊技術,且無需將其從系統中移除。TASS 是Torque and Angle Slip Standard 的縮寫,因此名稱本身已表明該檢驗透過單一測試,透過尺寸化實例同時檢測扭矩與旋轉角度。測試本身只需要幾秒鐘,而且您會立即收到測試結果反饋。
TASS 的運作原理
- 在 TASS 檢驗中,扭轉軸由鎖緊工具驅動,該工具代表特定且一致的尺寸實例。
- 在鎖緊工具轉動此扭力軸的過程中,會檢查兩個扭力值、固定止點間的轉動角度以及扭力曲線的線性度。
- 在製造廠鎖緊過程中確定的值與 TASS 檢驗系統的校準值進行比較,並將測試結果立即回饋給工廠控制系統。
深入瞭解 TASS 檢驗系統
TASS 背後的物理原理
TASS 檢驗系統目錄
在此取得 TASS 檢驗系統的完整概覽。
包含在目錄中:
- TASS 檢驗原理的詳細資訊
- 元件和軟體概述
- TASS 元件和附件的訂購資訊
- 尺寸圖和技術資料