探索如何利用無氣動技術提高您的產量。
| 工件棧板重量: |
最高 3 kg |
| 工件棧板尺寸: | 80 x 80 mm、120 x 120 mm、160 x 160 mm |
| 工件棧板種類: | 塑膠,塑膠/鋼和鋁 |
| 輸送機媒介工具: | 皮帶 (PA)、齒輪帶 (PA) |
| 輸送機速度: | 6、9、12、15、18 m/min |
| 高重複精度: | ± 0.015 mm |
| 適用於: | 第 7 級無塵室 (EN ISO 14644-1),乾燥室(相對濕度約 1%) |
| 特別元件: | 累積曲線板可達成產出時間極短,定位單元則可達到最高重複精度和快速的工件棧板轉換 |
| 訂單資訊 |