TS 1 輸送系統建構輕巧,可節省空間TS 1 系統是專門針對需要高定位準度和重複精度的小型輕巧產品和裝配而設計。
針對小件產品或模組的高效生產,Rexroth TS 1 輸送系統是最佳選擇。其是特別為複雜產品的精準裝配而設計。與預裝配和二次裝配整合的能力是其強項之一。
輕巧設計
TS 1 輸送系統建構輕巧,可節省空間TS 1 系統是專門針對需要高定位準度和重複精度的小型輕巧產品和裝配而設計。
精準單位
小件產品和嚴格步驟需要精準定位和再製,而此正是 TS 1 的特色功能。Bosch Rexroth 不同類型的塑膠或不鏽鋼工件托盤使精準裝置單元更完備。
不同的應用
TS 1 適合醫療技術(例如助聽器、心律調整器)、電子產品(硬碟驅動器、調節器、感應器)、精密機械(小型馬達、開關)以及光學(隱形眼鏡)領域。即使在無塵室和乾燥室也能建構裝配線。
關鍵技術資料
工件棧板重量: |
最高 3 kg |
工件棧板尺寸: | 80 x 80 mm、120 x 120 mm、160 x 160 mm |
工件棧板種類: | 塑膠,塑膠/鋼和鋁 |
輸送機媒介工具: | 皮帶、齒輪帶 |
輸送機速度: | 6、9、12、15、18 m/min |
高重複精度: | ± 0.015 mm |
適用於: | 第 6 級無塵室 (EN ISO 14644-1),乾燥室(相對濕度約 1%) |
特別元件: | 累積曲線板可達成產出時間極短,定位單元則可達到最高重複精度和快速的工件棧板轉換 |
訂單資訊 |