Bosch Rexroth Aluminum Chameleon Adaptable for any application. 觀賞影片 LED 基本系統燈泡 LED 基本系統燈泡 — 符合人體工學的全新照明方式

LED 基本系統燈泡比起目前的 LED 系統燈泡在亮度上高出 50%,而使用的電力卻低了 20%。
而且得益於三燈配置的創新啟用優勢,所需投資僅為原來的一半。

前往線上目錄
Bosch Rexroth 人工生產系統說明影片 探索 Bosch Rexroth 流動支架系統 觀賞影片 使用來自 Bosch Rexroth 的人體工學零件所打造之高效率工作站示圖 提升您的人工生產

搜尋適合人工或半自動生產線之適合的解決方案。

前往線上目錄

為您建立精簡現場生產系統 -
Bosch Rexroth 人工生產系統

現代生產主要著重點在於避免浪費。Rexroth MPS 人工生產系統已嚴格遵循精簡生產標準開發而成,因此可以快速輕鬆執行精簡生產設備。

現代精簡生產所需要的不僅只是著眼在個別模組而已。事實上,具備標準化執行概念的整合系統是第一考量。在 Rexroth,此種概念可由 MPS 原則反映出。


設計您個人工作站的解決方案



我們的設計架構可為您提供高效率生產流程

一名員工正使用 Bosch Rexroth MTpro 工程軟體執行作業

服務和流程

我們的 MTpro 規劃軟體可協助您執行所有流程。在您整體的精簡生產流程中,我們也為您提供指引。Bosch Rexroth 以縮短交付時間並提高流程靈活性來體現 MPS 原則,讓您確實實現精簡生產,完全沒有浪費。

Bosch Rexroth 具備人工接合 EcoFlow、Lean 和 ESD 的工作站。

精簡製造

我們以人工生產系統的三大支柱(工作站、材料供應和接合)為主,讓您建立工作站及生產線等設備,使其快速適應您的作業內容,以極佳的效率執行作業,避免生產中的浪費情況,達成所謂的「精簡」原則。

一名人員站在工作台前

人體工學

為降低浪費,人體工學工作站設計在生產中占有舉足輕重的地位。人體工學的主要著重點在於工作人員本身。因此,Bosch Rexroth 工作站設計的出發點是適應每一名工作人員,而非讓人員來適應工作站。

Bosch Rexroth ESD 統計圖表

ESD 保護

靜電荷是不同材料相互摩擦,或透過電場誘發所產生的帶電物質。這些帶電物質接著便會釋放出來,並因此損害或破壞敏感元件。我們提供多樣產品來保護您的產品免受 ESD 的損害。

人工生產系統產品概覽

Bosch Rexroth EcoShape 材料用叉車管型結構

EcoShape 管型結構

  • 連接器可與 EcoShape D28L、D28L、N10 和 D28 圓管結合。
  • Poka yoke 系統易於安裝連接器,且安裝時具備良好安全性。
  • 扭夾可保證接合部分固定性良好

進入 Rexroth Store

深入瞭解 管型結構
動態坐姿及工作時的特定動作順序應用

轉椅

  • 針對所有使用區域設計的旋轉工作椅
  • 支援脊椎和腰椎的 S 型部分
  • 使用對環境友善的材質

進入 Rexroth Store

7 軸協作機器手臂

Kassow Robots - 7 軸協作機器手臂

  • Kassow Robots 的五款輕量級 7 軸協作機器人可在極短時間內投入使用,適用於各種規模的企業。
  • 它們的負載能力為 5 至 18 公斤,工作半徑為 850 至 1800 毫米,關節速度可達每秒 225 度。

深入瞭解 Kassow Robots
使用功能時有目標性,並可發揮最大效用 執行作業時可減少疲勞 提升產能

工作站

從自訂產品中進行選擇,結合眾多不同的參數來建立一套完美的解決方案。也可選擇固定尺寸的標準產品。

  • 使用功能時有目標性,並可發揮最大效用
  • 執行作業時可減少疲勞
  • 提升產能

進入 Rexroth Store

材料供應

材料供應

  • 輸送機軌道和滾輪可創造經濟效益
  • 依照客戶特定需要的設備和尺寸建立一致性
  • 產品易於轉換和擴展,永不怕過時

進入 Rexroth Store

EcoFlow

EcoFlow

EcoFlow 元件是用來執行工作站內的材料流程系統,也可連接倉庫和投入區域內的不同工作站。EcoFlow 可將產品和工作物件托盤放在人工滑板區上運送,以避免工作人員過勞。

進入 Rexroth Store

成功故事

人工生產系統 LTI/Levitec 成功故事

以更短的週期時間增加生產力

實用的精簡生產單元包含 Bosch Rexroth EcoShape 管型結構系統和鋁型材,可進行高速驅動生產。

Berlinger 使用人工生產系統的成功故事

員工健康時的生產力更高

Bosch Rexroth 人體工學、可調高度的裝配線可確保製造流程靈活高效,且包裝系統具有防受損功能。