SENSE+ 操縱桿及完整的 4THE5 系列可透過官方 Bosch Rexroth 銷售管道及授權經銷合作夥伴購買。如需直接報價、技術諮詢,或尋找您附近的經銷商,請參閱下方的支援服務章節,或造訪 Rexroth 聯絡據點查詢工具。我們有當地的 HMI 人機介面專家隨時準備為您的特定應用提供協助。
對重型行動機械而言,輕鬆且精準的 HMI 人機介面可操控性,是其效能、效率與安全性的關鍵。對於美國和歐洲的機械製造商與 OEM 原廠設備製造商而言,工業用操縱桿在提升操作員對機械行為的感知方面至關重要。隨著自動化與操作員輔助功能日益增加,控制系統的複雜度也隨之提升。
憑藉 SENSE+ 操縱桿握把,Bosch Rexroth 正擴大其由 BODAS 技術驅動的 4THE5 模組化操縱桿產品系列。這款全新的操縱桿引入了一種強固、符合人體工學且多功能整合的控制握把,專為滿足不同需求、嚴苛應用及廣泛的機械選項而設計。
憑藉 SENSE+ 操縱桿握把,Bosch Rexroth 正擴大其由 BODAS 技術驅動的 4THE5 模組化操縱桿產品系列。這款全新的操縱桿引入了一種強固、符合人體工學且多功能整合的控制握把,專為滿足不同需求、嚴苛應用及廣泛的機械選項而設計。
人體工學控制握把 SENSE+
適用於 Rexroth 液壓或電子式操縱桿,以及客戶特定設備。請在此處尋找更多詳細資訊。
常見問題集
在此尋找您最常提問的解答。
我可以在哪裡購買 SENSE+ 操縱桿?
SENSE+ 操縱桿是否符合 ISO 13849 等歐洲機械安全標準?
是的。特別是与我們的 4THE5 CAN 底座結合使用時,SENSE+ 操縱桿的工程設計符合嚴格的歐洲及國際功能安全標準,包括 ISO 13849。我們的設計流程專注於為安全關鍵功能提供可靠性能,使其成為歐盟乃至全球各地需要遵守機械指令的 OEM 原廠設備製造商與機械製造商的理想選擇。
我可以獲得 SENSE+ 操縱桿的技術支援或服務嗎?
Bosch Rexroth 為包含 SENSE+ 操縱桿在內的整個 HMI 人機介面產品組合提供全面的技術支援與服務。我們的全球應用工程師團隊可以協助整合、程式設計及疑難排解。如需服務諮詢或技術支援,請直接聯絡您所在國家的對應支援團隊。
SENSE+ 是否適用於在嚴苛條件下使用的農業機械?
SENSE+ 及整個 4THE5 操縱桿平台專為全球最嚴苛環境中的使用而設計。其強固的材質與高 IP 防護等級,確保了在高濕度、粉塵及極端溫度條件下的可靠運作,使得該產品完美適用於某些全球地區氣候嚴峻的農業及礦用設備。其人體工學設計亦有助於減少這些行業典型長時間工作日的操作員疲勞。
對於大量訂單,您們是否提供客製化服務(OEM 品牌識別/顏色)?
對於大批量的 OEM 訂單,我們為 SENSE+ 操縱桿提供高度客製化服務。這可包括特定的按鍵配置、自訂品牌標示以及符合您企業識別的配色方案。我們全球的銷售與工程團隊可以與您合作開發獨特的解決方案。請聯絡我們的區域銷售辦公室討論您的專案需求。